六杆挂钩 | 尺寸 长度(mm):138 宽度(mm):240 线径(mm):Φ6 材质 圆钢镀锌 | |
双斜挂钩 | 尺寸 长度(mm):75 宽度(mm):25 线径(mm):Φ6 材质 圆钢镀锌 | |
单斜挂钩 | 尺寸 长度(mm):75 宽度(mm):25 线径(mm):Φ6 材质 圆钢镀锌 | |
斜直挂钩 | 尺寸 长度(mm):75 宽度(mm):25 线径(mm):Φ6 材质 圆钢镀锌 | |
环形挂钩 | 尺寸 长度(mm):56 ΦD(mm):80 线径(mm):Φ6 材质 圆钢镀锌 | |
钳类挂钩 | 尺寸 长度(mm):150 宽度(mm):56 线径(mm):Φ6 材质 圆钢镀锌 | |
套筒挂钩 | 尺寸 长度(mm):195 宽度(mm):- 高度(mm):- 材质 圆钢镀锌 | |
扳手架挂钩 | 尺寸 长度(mm):145 宽度(mm):- 线径(mm):- 材质 圆钢镀锌 | |
内六角扳手架 | 尺寸 长度(mm):- 宽度(mm):170 高度(mm):80 材质 圆钢镀锌 | |
螺丝刀架 | 尺寸 长度(mm):370 宽度(mm):- 线径(mm):- 材质 圆钢镀锌 | |
钢锯挂钩 | 尺寸 长度(mm):80 宽度(mm):56 线径(mm):- 材质 圆钢镀锌 | |
零件盒挂钩 | 尺寸 长度(mm):- 宽度(mm):100 高度(mm):30 材质 圆钢镀锌 | |
钻头架挂钩 | 尺寸 长度(mm):- 宽度(mm):370 高度(mm):54 材质 圆钢镀锌 | |
U型宽挂钩 | 尺寸 长度(mm):30 宽度(mm):56 线径(mm):Φ6 材质 圆钢镀锌 | |
杆件托挂钩 | 尺寸 ΦD(mm):100 宽度(mm):- 线径(mm):- 材质 圆钢镀锌 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|