品牌介绍
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
米思米品聚四氟乙烯玻纤维胶带规格表|
MT-TF-13×10 | 0.18mm | 13mm×10m |
MT-TF-19×10 | 19mm×10m |
MT-TF-30×10 | 30mm×10m |
MT-TF-50×10 | 5omm×10m |
*以上参数均为测试数值,非保证数值,因拍摄环境影响产品可能产生色差,敬请理解*
产品概述
【品牌】米思米
【粘附强度】(对钢):28N/100m
【颜色】茶色
【抗拉强度】1700N/100mm
【耐热】-70℃到260℃
【材质】聚四氟乙烯玻纤维+硅胶
产品特点
采用进口玻璃纤维布含浸聚四氟乙烯树脂,耐260℃高温。
非粘性 表面不易粘连灰尘和水
耐磨损 耐电压 遇化学药剂不易分解
使用案例
运作电机等产品时保护,FPC等电子产品防护,封口时防融化,零部件外观防刮擦。
相关产品