• PU防静电藏青色帆布中巾鞋
  • PU防静电藏青色帆布中巾鞋
  • PU防静电藏青色帆布中巾鞋
  • PU防静电藏青色帆布中巾鞋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PU防静电藏青色帆布中巾鞋

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号款式颜色鞋底材质鞋面材质内里材质鞋底表面电阻值(Ω)鞋码
MSHOES-NV-□□中巾鞋藏青色PVC
(聚氯乙烯)
帆布帆布+超纤布107~109□□代表尺码
尺码:35~46
MSHOES-WT-□□白色帆布
MSHOES-PVC-□□白色PVC皮革
MSHOES-NV-4-□□四孔鞋藏青色帆布
MSHOES-WT-4-□□白色帆布
MSHOES-PVC-4-□□白色PVC皮革
MSHOES-NV-MS-□□网面鞋藏青色帆布
MSHOES-WT-MS-□□白色帆布
MSHOES-PVC-MS-□□白色PVC皮革
MSHOES-NV-SP-□□中巾鞋藏青色帆布帆布+超纤布+羊羔绒
MSHOES-PU-NV-□□中巾鞋藏青色PU
(聚胺酯)
帆布帆布+超纤布
MSHOES-PU-NV-MS-□□网面鞋藏青色帆布
产品概述
专注生产舒适,简约,美观的防静电工作鞋。防静电/防滑/防尘/耐磨/透气/舒适/轻巧/易清洗。
注意:PU鞋底容易泛黄,但是不影响使用。如介意鞋底泛黄变色,请勿购买。

米思米PU防静电劳保鞋

《详细描述》
1.鞋底采用散电材料PU材料制作而成,既可以吸汗防臭,又可以达到防滑,防静电(ESD对应)等功能。PU材质具备PVC的优点的同时更轻便柔软。
2.帮面整体采用包边车缝,细致缝合,坚固耐穿。
3.鞋底与鞋帮一体成型,然后进行上线加固,能有效泄露静电。防静电电阻值达10的7次方到10的9次方欧姆。
4.帆布鞋面,天然纤维,自然透气,拒绝闷热。
5.防静电鞋与防静电服配套使用,一起构成完整的防静电ESD体系。
6.防静电产品注意产品的清洁,防水与防潮。


《尺码参数》(测量误差±5mm,具体尺寸以实物为准。)
鞋码353637383940414243444546
脚长(mm)225230235240245250255260265270275280
产品特点
1.舒适透气的帆布鞋面
帆布鞋面容易清洗,透气舒适,休闲时尚,表面不起球,防尘效果好。
劳保鞋

2.优质PU防静电加厚鞋底
采用防滑底纹设计,防滑实用耐折,舒适不臭脚,行走轻便不累脚。表面电阻值达107~109Ω。PU材质具备PVC的优点的同时更轻便柔软,上脚后倍感舒适。
PU防静电工作鞋  防静电鞋

3.纤维底衬
涤棉导电布吸汗,透气,释放静电。为了更大限度延长使用寿命,鞋后跟选用耐磨加厚里衬。
PU防静电无尘鞋

4.工整车缝压线
工艺精益求精,双排缝线,细致缝合,整齐紧密。
防静电劳保工作鞋

5.精美包装
单双独立包装,品质保障。
MISUMI防静电鞋
使用案例
广泛用于电子,微电子,半导体,仪器仪表,制药,食品,光学,实验室,洁净室,无尘室车间等作业场合。
防静电系列场景照
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>

相关文件
检测报告
关于此商品的常见问题 (FAQ)
防静电鞋是如何达到放静电效果的呢?
防静电鞋是电子半导体器件,电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为减少或消除静电危害而穿着的一种工作鞋。它可以将静电从人体导向大地,从而消除人体静电,达到静电释放的目的,同时还可以有效抑制了工作人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。
防静电鞋和导电鞋的区别是什么?
防静电鞋和导电鞋属于功能不同的两种安全鞋,它们之间相同的功能就是两者都能消除人体静电。它们之间的最大的不同点在于两者使用的地面环境不一样。防静电鞋的使用场所是防静电的地面,导电鞋的使用场所是能导电的地面。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页