• 万向磁力表座 强力锁紧型
  • 万向磁力表座 强力锁紧型
  • 万向磁力表座 强力锁紧型
  • 万向磁力表座 强力锁紧型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

万向磁力表座 强力锁紧型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【特长】
・使用新款锁紧机制,可以达到强力锁紧。
・易耗零件材质为淬火钢材,硬度可达HRC58,确保长久使用寿命。
磁力表座
产品特点
·多孔位夹持,φ8、φ6、3/8"以及燕尾槽4款夹持孔位可供选择
·快速调整到任意方向,旋钮快速锁紧,方便快速调整,通过3个关节调整到任意需要的方向
·一键固定,ON/OFF开关控制磁力
磁力座
规格概述
型号吸力(N)底座尺寸
(mm)
底座螺纹孔支架长度
(mm)
总高度
(mm)
夹持孔微调机构重量
(kg)
MGBSNS-S50040*43*40M5×0.8220260φ8、φ6、3/8"以及燕尾槽带微调0.8
MGBSNS-M80049*62*50M8×1.25300350φ8、φ6、3/8"以及燕尾槽带微调1.4
MGBSNS-L100049*77*50M8×1.25360410φ8、φ6、3/8"以及燕尾槽带微调1.8
MGBSNS-XL100049*77*50M8×1.25420470φ8、φ6、3/8"以及燕尾槽带微调1.9
尺寸图
磁力表座
型号L1
(mm)
L2
(mm)
MGBSNS-S220260
MGBSNS-M300350
MGBSNS-L360410
MGBSNS-XL420470
使用案例
·燕尾槽夹持杠杆表
磁力表座
关于此商品的常见问题 (FAQ)
磁力表座可否用于夹持和固定其他工件?
磁力表座除了用于夹持和固定杠杆表或者百分表之外,夹持部位的直径在6mm或者8mm的其他工件也可以夹持。
磁力表座对于放置区域是否有要求?一定需要金属面吗?
磁力表座需要放置在带有含铁金属材质的台面或者工位,才能发挥磁吸力的强力固定作用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 磁铁相关 > 磁性支架 > 万向磁力表座 强力锁紧型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页