品牌介绍
![品牌宣传](//www.misumi.com.cn/linked/item/10610250199/img/a190001.jpg)
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
・棉质内衬,吸汗舒适。适合金属冶炼、压铸、热处理、玻璃制造、窑炉作业等。 |
500度耐热手套 | 均码 | 防割耐热纤维 | 1副/袋 | 有RoHS10认定,防割耐热 |
产品概述
加厚耐磨 抵挡高温伤害
用优质芳纶原料编制而成的500度耐热手套
● 耐热耐温500℃, 每次持续时间15秒以内。
● 缝隙紧密,牢固耐用,磨损后无明显浮毛,灵活度高。
产品特点
尺寸图
注意事项
●采用芳纶纤维及特种耐热材料制成。
●耐热接触500℃<15秒。
●长久脏污下放置,容易发霉,请留意。
使用案例
米思米智选系列
用心打造每一款手套,保护您的双手
![使用场景](//www.misumi.com.cn/linked/item/10610250199/img/a190012.jpg)
相关产品