高性能调焦强光充电式手电筒
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
高性能调焦强光充电式手电筒
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格概述
规格参数
LED
CREE
功能模式
4档:高亮-低亮-爆闪-SOS,筒头可伸缩调焦
模式亮度
1000流明/300流明
续航时间
2.5小时/4.5小时
光强
8500cd
照射距离
184m
抗摔高度
1m
防水等级
IPX4防尘防雨淋级别
开关
筒身按钮开关
材质
铝合金
颜色
黑色
产品重量
129克(不含电池)
产品尺寸
长度159mm*筒头直径32mm
包装规格
纸盒包装
附件
手电筒*1 / 18650电池*1 / USB线*1
产品概述
【品牌】米思米
【概述】
【1】1000流明高亮度,184米远距离照射。4档模式
【2】筒身按钮开关,单手可以轻易操作
【3】配手绳使用时更牢固
【4】筒头可伸缩调焦,泛光和聚光随意调节
【5】使用1节18650电池供电
【6】电筒支持IPX4防尘防雨淋级别
【7】用于抢修照明,维修照明,建筑照明,汽修照明等用途
【8】正常使用温度范围: -20°C~ 50°C。储存可承受温度范围: -20°C~ 70°C
产品特点
筒头可伸缩调焦
泛光和聚光随意调节
IPX4防尘防雨淋级别
1000流明高亮度,184米距离照射
4档模式:高亮-低亮-爆闪-SOS
使用1节18650电池供电
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
照明
>
作业用手电筒
>
高性能调焦强光充电式手电筒
您还有
2
项规格未选
高性能调焦强光充电式手电筒
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714175302482
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714175302482