规格参数 | |
LED | CREE |
功能模式 | 6档:高亮-中亮-低亮-经济档-爆闪-SOS |
模式亮度 | 950流明/300流明/75流明/8流明 |
续航时间 | 3小时/4小时/18小时/100小时 |
光强 | 1700cd |
照射距离 | 165m |
抗摔高度 | 1m |
防水等级 | IP68防尘防水2米级别 |
开关 | 筒尾按钮开关 |
材质 | 铝合金 |
颜色 | 黑色 |
产品重量 | 66克(不含电池) |
产品尺寸 | 长度109mm*筒头直径25.5mm |
包装规格 | 纸盒包装 |
附件 | 手电筒*1 / 18650电池*1 / USB线*1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|