吸水吸油多功能防尘地垫实现神奇的【“三步凈”】功能:走三步,去除鞋底90%的污垢!
1. 吸水吸油多功能防尘地垫,室内、室外,车间、办公室都適用,是您梦寐以求的地垫;
2. 毯面由強力吸水纤维和強力刮砂纤维组成,商品更轻便的同时,能够同时实现吸水、吸油、防尘、防滑等多种功能;
3. 安全防滑,适用于多水多油等容易变脏的场所,亦可放置于建筑物门口、通道,可实现惊人的效果。
型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 颜色 |
MOA-60CM-90CM | 900 | 600 | 8 | 灰色 |
MOA-90CM-150CM | 1500 | 900 | 8 | 灰色 |
MOA-120CM-180CM | 1800 | 1200 | 8 | 灰色 |
MOA-150CM-180CM | 1800 | 1500 | 8 | 灰色 |
● 酒店进出口(雨天用)
● 厨房出菜口
● 员工餐厅
● 员工更衣室出口
● 办公楼门内及通道
● 商场门内及通道
● 洗手台下(人流量少)
● 卫生间出口
● 餐厅及食堂出口等
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|