棕刚玉小砂带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
棕刚玉小砂带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
磨料:棕刚玉
基材:X型布
型号:BELT-W
产品特点
规格概述
产品描述
粒度范围
10×330mm 小砂带
36-80
13×457mm 小砂带
36-80
20×520mm 小砂带
36-80
使用案例
相关产品
商品名称:锆刚玉小砂带
商品名称:陶瓷小砂带
推荐理由:同类产品不同材质
是众多客户首选的畅销产品
推荐理由:同类产品不同材质,打磨抛光应用广泛
规格表
产品描述
粒度范围
10×330mm 小砂带
36-80
13×457mm 小砂带
36-80
20×520mm 小砂带
36-80
关于此商品的常见问题 (FAQ)
与砂带机配合时应该注意什么?
砂纸安装时需加紧牢固,磨削物体时必须用钳子夹住,不可用手直接着磨。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
磨削研磨用品
>
砂带类研磨材料
>
棕刚玉小砂带
您还有
2
项规格未选
棕刚玉小砂带
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1716152683669
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716152683669