经济型电极丝
商品
评价
详情
  • 经济型电极丝
  • 经济型电极丝
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型电极丝

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
慢走丝线切割是电火花线切割的一种,是利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型,它主要用于加工各种形状复杂和精密细小的工件。
产品特点
■米思米线切割用电极丝
■采用100%纯铜原料
■加工精度高,品质稳定!
电极丝品质比较图
规格概述
■卷轴尺寸

卷重(kg)卷轴规格凸缘直径D外宽W凸缘厚度a轴孔直径h
3P31301101020
5P516011512.520
7P7(DIN160)1601601522
15P15(DIN200)2002002022
20P202501401532
卷轴尺寸
使用案例
■放电过程分四步
1.电极丝与工件的间隙达到十几微米时,利用间隙的脉冲电压,破坏通过无离子的水保持的间隙绝缘,从而产生电火花放电。放电过程第一步3.以弧柱为中心,包围弧柱的工作液温度急速上升,迅速气化,造成体积急剧膨胀,引起间隙局部爆炸,工件及电极丝表面的熔化金属飞溅。放电过程第三步
2.在电火花放电的地方输入脉冲电流,电流持续形成弧柱,以弧柱为中心,电极丝与工件的一部分到达几千度的高温,开始熔化。放电过程第二步4.在电流供给停止的同时,在间隙输入干净的工作液,使熔化的金属被冷却,形成细小的金属颗粒而散落于水中,留下凹坑,间隙再次恢复绝缘,等待下一次放电的重复。放电过程第四步
注意事项
■请将电极丝报保管于湿度较低的通风阴凉的场所,温度请尽量控制在20℃~25℃,以避免电极丝发生氧化.
■电极丝放置时间超过6个月可能会发生垂直度不良的问题.
■抗拉强度≥980N/mm2,适合直线加工,请避免适用于2°以上的倾斜加工.
相关产品
过滤器离子交换树脂
线切割用过滤器离子交换树脂
种类丰富,适用于日本,欧洲,中国台湾等各种品牌的线切割机完全新品树脂,保证吸附效果
工作交换量大,使用寿命长
产品目录
经济型电极丝产品目录
经济型电极丝产品目录
规格表
型号线径线径公差(mm)抗拉强度(N/mm2延伸率(%)化学成分(%)卷轴规格卷轴重量(g)
C-EBWT0.2+0/-0.002≥980≤3铜(Cu)60%
锌(Zn)40%
P5305±5
K160335±5
0.25+0/-0.002≥980≤3
K200560±10
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何处理加工精度不良和卷线不良
加工精度不良:检查确认电极丝的张力,确认工作环境(包括工作液),调整UV轴的间隙,调整偏心量
卷线不良:有可能是电极丝的末端未散开,目视确认电极丝无缠绕后,蒋电极丝安装好
如何处理断线不良和穿线不良
断线不良:检查导电块,定期更换,清洗导丝嘴,再次确认位置精度,检查确认加工条件,水压,检查确认电极丝的张力
穿线不良:清洗导丝嘴,扩大工件穿线孔,人工调整水量,检查程序和实施中心位置定位,更换垂直度较好的电极丝