• 600克点塑纱线手套 涤棉新料 10针本白 12副/袋
  • 600克点塑纱线手套 涤棉新料 10针本白 12副/袋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

600克点塑纱线手套 涤棉新料 10针本白 12副/袋

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
・严选优质原料,杜绝回收料,手套厚实好用,耐磨牢固。
・用途广泛,适用于搬运、维修、机械制造、玻璃处理、化工建筑、试验室、机场、加油站、油料冶炼渔业等工作场所。

纱线手套一览,点击各类型进入网页
类型颜色材质尺码包装数特点
7针600g本白,彩色腕口涤纶,棉等均码12副/袋有RoHS10认定
7针600g漂白,彩色腕口
10针600g本白,彩色腕口
7针500克漂白,彩色腕口
10针600g漂白,彩色腕口
点塑7针600g漂白,彩色腕口涤纶,棉,
PVC(点塑)等
点塑10针600g漂白,彩色腕口
产品概述
编织牢固 持久耐用
经济型的安全防护手套 透气舒适
● 每袋600克,包含12副纱线手套。
● 采用先进针织工艺,优质耐磨,不易破损。
● 弹性碗口,颜色丰富,兼顾美观性和实用性。
`
产品特点
米思米智选系列纱线手套,高效优质的防护劳保手套。
手套穿戴舒适,抓握力强,活动灵活,透气性佳。
多种厚度可选,适合日常搬运、五金冲压、机械加工、汽车修理、林木业等。

棉纱手套

棉纱手套

棉纱手套

棉纱手套
尺寸图
棉纱手套
手套不分大小号,均码。全体长度为21.5~22cm左右,中指长度约8.5cm。
注意事项
●由于体质不同,可能引起瘙痒、痱疹等过敏症状。
一旦感到异常,请停止使用并就医。
●请勿使用圆盘等旋转体作业中,可能导致手部损伤。
请避免接触高温物体,以免烫伤。
●若涉及药品、溶剂、油类等对于人体有害的物质时,请勿使用。
●可以导电,请勿使用于电气作业中。
●如拉扯或切割,可能引起指尖或者指缝出现破洞。
●为了不伤害手套,请用30℃弱水洗涤或者手洗。
●洗涤后请干洗,请勿使用烘干机。
●请避免阳光直射,以防产品裂化。
相关文件
RoHS10检验报告
检测报告
检测报告
检测报告
检测报告
检测报告
使用案例
米思米智选系列
用心打造每一款手套,保护您的双手
使用场景
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
防滑手套价格,防滑胶皮手套,浸塑防滑手套,点塑防滑手套,贴手防滑手套,耐磨防滑胶手套,防滑耐油手套,雪防滑手套,橡胶手套防滑,工业防滑手套,pvc手套厂,什么手套防滑,加厚防滑手套,防滑浸塑手套,塑胶手套厂家,防滑塑胶手套,开车用防滑手套,防滑半指手套,防滑工业手套,防油防滑手套,防滑手套棉,防滑手套开车,尼龙防滑手套,手套防滑,防滑手套男,防滑手套功能,防滑手套批发,手套防滑点,橡胶手套长,手套pvc,防滑胶手套,棉纱防滑手套,超薄防滑手套,pvc把手套,耐油防滑手套,防滑布手套,警察防滑手套,半指手套防滑,PVC点珠防滑手套,防滑手套厂家,防滑防油手套,橡胶防滑手套,冬季棉手套批发,精品针织手套,加棉胶手套,棉手套规格,女式棉皮手套,尼龙针织手套,东北棉手套,混纺线手套,卡通棉手套,皮手套棉的,滴塑棉手套,自制棉布手套,白棉布手套,两只棉手套图片,棉手套大全图片,不用针织手套,涤纶白手套,皮毛一体棉手套,劳保棉手套厂家,棉手套材质,女士棉手套做法,手工棉手套,苍南棉布手套,自制宝宝棉手套,棉手套怎样裁剪,涤纶手套尼龙,涤纶手套好吗,棉手套的图片,婴儿棉手套,胶皮棉手套,全棉绒手套,尼龙手套跟棉线,水洗棉手套,劳保棉手套批发,涤纶劳保手套价格,一次性棉手套批发,棉胶皮手套,棉作业手套,棉沙手套价格及图片,棉手套图片,劳保手套棉纱手套,棉手套diy,棉手套真实图片,点塑棉质手套,生产棉手套设备,小孩棉手套,针织尼龙手套
关于此商品的常见问题 (FAQ)
购买纱线手套时,主要看哪些参数来判断手套的厚薄?
通常看每打手套的克重和针数。克重越高编织越厚实,针数越高越紧密。普通厚度为450克,加厚款为600克。7针和10针的纱线手套占主流。
这款手套有几种尺寸可选?使用的时候,区分左右手吗?
纱线手套都是均码的,不分大号、中号、或小号,常规长度是22cm。同时,这款手套区分正反面,带有点塑的是手掌面,不带点塑的是手背面。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > 纱线手套 > 600克点塑纱线手套 涤棉新料 10针本白 12副/袋
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页