• 丁腈涂层手套 符合RoHS10指令要求 掌部防滑 12副/袋
  • 丁腈涂层手套 符合RoHS10指令要求 掌部防滑 12副/袋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

丁腈涂层手套 符合RoHS10指令要求 掌部防滑 12副/袋

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
・选用优质涤纶,编织紧密,柔软舒适,久戴不累。

丁腈涂层手套一览,点击各类型名称可直接跳转网页
类型尺码涂层材质包装数功能
丁腈涂层手套S,M,L丁腈聚酯纤维12副/袋有RoHS10认定,局部防滑,贴合手型
丁腈磨砂涂层手套
产品概述
掌部带有涂层加工,防滑耐磨
用优质涤纶制成的丁腈涂层手套
● 用灰色丁腈在手掌部位进行涂层,有很高的防滑性能,手背部分还具有优良的透气性。
● 因为采用优质涤纶丝精制而成,可以防止手套产生灰尘或者丝线屑对产品造成污染。
产品特点
米思米智选系列丁腈涂层手套,保护您的双手,让作业安全又高效。
劳防手套品类齐全,优质实用,满足多种作业的需求。

手套特点说明

手套特点说明

手套特点说明

手套特点说明
尺寸图
手套图片手套图片
注意事项
●人体工程学设计,减缓作业疲劳。
●长久脏污下放置,容易发霉,请留意。
●请避开保管于高温多湿环境下。
相关文件
RoHS10检验报告

检测报告  检测报告  检测报告

检测报告  检测报告
使用案例
米思米智选系列
用心打造每一款手套,保护您的双手
使用场景
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
丁腈涂层手套和纱线手套有什么区别?
你好,纱线手套通常是7针或者10针的,属于基础款,适用于普通搬运作业。丁腈涂层手套多为涤纶内胆,而且手指或手掌部分带有防滑涂层,比常规的纱线手套抓握力、耐磨性更好。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
你好,有S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm,L码约为24cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > 丁腈涂层手套 > 丁腈涂层手套 符合RoHS10指令要求 掌部防滑 12副/袋
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页