• 防静电藏青色帆布单孔网面鞋
  • 防静电藏青色帆布单孔网面鞋
  • 防静电藏青色帆布单孔网面鞋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防静电藏青色帆布单孔网面鞋

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
米思米智选系列
专注生产舒适,简约,美观的防静电工作鞋

防静电/防滑/防尘/耐磨/透气/舒适/易清洗
防静电工作鞋图
规格概述
1.鞋底采用散电材料PVC材料制作而成,既可以吸汗防臭,又可以达到防滑,防静电(ESD对应)应功能
2.帮面整体采用包边车缝,细致缝合,坚固耐穿
3.鞋底与鞋帮一体成型,然后进行上线加固,能有效泄露静电。防静电电阻值达10的7次方~10的9次方欧姆
4.帆布鞋面单孔网眼(网面)设计,清凉透气,拒绝闷热
5.防静电鞋与防静电服配套使用,一起构成完整的防静电ESD体系
6.防静电产品注意产品的清洁,防水与防潮

《尺码参数》(测量误差±5mm,具体尺寸以实物为准)
鞋码353637383940414243444546
脚长(mm)225230235240245250255260265270275280
产品特点
1.舒适透气的帆布单孔网眼鞋面。帆布鞋面容易清洗,耐磨经穿,表面不起球,防尘效果好
无尘鞋图
2.PVC防静电鞋底。采用防滑底纹设计,防滑实用耐折,舒适不臭脚,行走轻便不累脚。表面电阻值达107-9Ω
PVC防静电鞋鞋底图
耐弯折PVC鞋底图
3.涤棉纹导电布,透气,释放静电。含导电纤维底衬,有效释放人体静电。为了更大限度延长使用寿命,鞋后跟选用耐磨加厚里衬
ESD静电鞋图

4.工整车缝压线。工艺精益求精,双排缝线,整齐紧密
劳保鞋图
5.精美包装,品质保障
透气帆布鞋图
使用案例
防静电鞋广泛用于电子,半导体,仪器仪表,制药,食品,光学,实验室,洁净室,无尘室车间等作业场合
相关产品
防静电高筒靴图
商品名称:PVC防静电长筒靴
商品型号:MBOOT-BL-37
推荐理由:防滑耐磨,防静电。穿着方便,不易产生粉尘,可反复超净清洗
透气帆布四孔鞋图
商品名称:PVC防静电帆布四孔鞋
商品型号:MSHOES-NV-4-37
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗
规格表
品牌MISUMI
名称PVC防静电帆布单孔网面鞋
型号MSHOES-NV-MS-尺码
例:MSHOES-NV-MS-38
颜色藏青色
鞋底材质PVC(聚氯乙烯)
鞋面材质帆布
表面电阻值106~109Ω
适用范围电子,半导体,仪器仪表,制药,食品,
光学,实验室,洁净室,无尘室车间等
关于此商品的常见问题 (FAQ)
防静电鞋是如何达到放静电效果的呢?
防静电鞋是电子半导体器件,电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为减少或消除静电危害而穿着的一种工作鞋。它可以将静电从人体导向大地,从而消除人体静电,达到静电释放的目的,同时还可以有效抑制了工作人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。
防静电鞋和导电鞋的区别是什么?
防静电鞋和导电鞋属于功能不同的两种安全鞋,它们之间相同的功能就是两者都能消除人体静电。它们之间的最大的不同点在于两者使用的地面环境不一样。防静电鞋的使用场所是防静电的地面,导电鞋的使用场所是能导电的地面。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页