• PU防静电黑色拖鞋
  • PU防静电黑色拖鞋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PU防静电黑色拖鞋

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号款式颜色材质鞋底表面电阻值(Ω)鞋码
MSL-BK-□□拖鞋黑色PU
(聚氨酯)
107~109□□代表尺码
尺码:36~46(双数码)
产品概述
专注生产舒适,简约,美观的防静电工作鞋。防静电/防滑/轻便耐磨/柔软舒适/透气性好/易清洗。
防静电PU软底黑拖
《详细描述》
1.采用优质散电材料PU材质(聚氨酯),鞋底防滑底纹加厚设计,柔软耐磨,轻盈,不断底,防静电(ESD对应),防尘,抗疲劳等功能。
2.鞋底与鞋帮一体成型,然后进行上线加固,能有效泄露静电。防静电电阻值达10的7次方到10的9次方欧姆。
3.鞋帮两侧镂空设计,工艺精湛,率性大方,透气不臭脚。
防静电PU拖鞋
《尺码参数》(测量误差±5mm,具体尺寸以实物为准。)
温馨提示:此款拖鞋尺码偏小,购买时建议买大一至两码。
鞋码363840424446
脚长(mm)230240250260270280
产品特点
1.PU加厚柔软鞋底,防滑底纹设计。
采用优质防静电耗散材料PU材质制作鞋体,鞋底采用防滑底纹设计,柔软耐磨,舒适不磨脚,行走轻便不累脚。表面电阻值达107~109Ω。
 
ESD防静电无尘鞋
劳保工作鞋
2.两侧镂空设计,透气性好。
率性大方,工艺精湛,触感舒适,富有弹性,良好的透气性,穿上后轻松自然。
 
劳保PU鞋
劳保鞋
3.精美包装。
单双独立包装,品质保障。

黑色软底拖鞋
使用案例
广泛用于电子,半导体,仪器仪表,制药,食品,光学,实验室,洁净室,无尘室车间等作业场合。
防静电洁净车间使用场景
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
防静电鞋是如何达到放静电效果的呢?
防静电鞋是电子半导体器件,电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为减少或消除静电危害而穿着的一种工作鞋。它可以将静电从人体导向大地,从而消除人体静电,达到静电释放的目的,同时还可以有效抑制了工作人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。
防静电鞋和导电鞋的区别是什么?
防静电鞋和导电鞋属于功能不同的两种安全鞋,它们之间相同的功能就是两者都能消除人体静电。它们之间的最大的不同点在于两者使用的地面环境不一样。防静电鞋的使用场所是防静电的地面,导电鞋的使用场所是能导电的地面。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页