• 白色网格防静电小工帽
  • 白色网格防静电小工帽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

白色网格防静电小工帽

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
米思米智选系列
专注生产舒适,简约,美观的防静电小工帽.

防静电/防尘/耐磨/透气/舒适/易清洗,与防静电工作服搭配使用。
01
规格概述
1.款式大方,男女通用,均码。
2.速干,轻薄,防尘,防静电。
3.布料舒适透气,不褪色,不起球,不黏毛,抗皱,排汗性能好。
4.与防静电分体服,防静电大褂配合穿戴,防止头部产生的微尘粒子污染洁净区,一起构成完整的防静电ESD体系。
产品特点
1.硬质帽檐设计
 采用硬质帽檐设计,挺硬而有型,遮挡刺光,不易变形,大方美观。
02

2.松紧带设计
 可伸缩松紧带设计,松紧有度,可根据头围大小自由伸缩,方便耐用,带来完美佩戴体验。
03
使用案例
适用范围:食品加工,无尘车间,洁净室,光电,电子组装,制药厂,喷漆等作业场合。
相关产品
040506
商品名称:一次性白色平面口罩
商品型号:MMSK3-F-F-50
推荐理由:高效过滤,防尘透气,佩戴舒适。
商品名称:PVC防静电帆布单孔网面鞋
商品型号:MSHOES-WT-MS-37
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性好。
不易产生粉尘,可反复清洗。
商品名称:防静电纽扣大褂
商品型号:MHAKUI-L
推荐理由:防尘防静电,穿着方便舒适,耐洗耐磨。

规格表
品牌MISUMI
名称防静电小工帽
型号MCAP-MS-WT-5P
尺码均码
面料白色网格导电绸
材质涤纶长丝,导电纤维
表面电阻值106~109Ω
包装数量5个装
洁净级别Class 10000(含)以上
适用范围食品加工,无尘车间,洁净室,光电,电子组装,制药厂,喷漆等
关于此商品的常见问题 (FAQ)
防静电面料条纹款和网格款有什么不同吗?
目前我司官网上有5mm条纹,5mm网格的蓝色或者白色导电绸,合计四款面料制作而成的防静电工作服可供选择客户选择。这主要是根据洁净室等级来选定的,一般CLASS10000的洁净室采用5mm条纹面料导电绸,CLASS1000应采用5mm网格面料导电绸,CLASS100洁净室采用2.5mm网格面料导电绸。
防静电小工帽除外,还有提供哪些防静电产品呢?
防静电小工帽除外,我司还有防静电大褂,防静电分体服,防静电连帽连体服,防静电拖鞋,中巾鞋,网眼鞋,四孔鞋,防静电高筒靴,防静电手腕带,防静电地垫等一些列防静电系列产品。价格合适,种类丰富。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页