• 工业清洗剂MPCL840 速干零部件 (日本畅销/超大容量/满足VOC标准/次日发货)
  • 工业清洗剂MPCL840 速干零部件 (日本畅销/超大容量/满足VOC标准/次日发货)
  • 工业清洗剂MPCL840 速干零部件 (日本畅销/超大容量/满足VOC标准/次日发货)
  • 工业清洗剂MPCL840 速干零部件 (日本畅销/超大容量/满足VOC标准/次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工业清洗剂MPCL840 速干零部件 (日本畅销/超大容量/满足VOC标准/次日发货)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
【请注意因商品采用危险品物流运输,商品发货后预计需要3-5个工作日可以到达客户地址。由于商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,配送可能会出现延迟的情况。若您在订购后对物流情况抱有疑问,请与米思米联系。建议您根据实际使用情况适量备库,给您带来的困扰敬请谅解!】
产品概述
1、MPCL840是一款溶剂型工业清洗剂/清洁剂,能够快速溶解、清除金属零部件上的粉尘、油污及残留物。
2、用于清洁油污、恢复机械最大效能,增加部件之灵敏度,提高机械工作效率,保障生产安全。
3、适用于用于各种金属零部件以及机动车刹车系统的清洁。
4、本品是米思米日本非常畅销的清洗剂,受到日本客户的好评和认可。
 
米思米快干零部件/工业清洗剂/清洁剂MPCL840产品描述/概述
产品特点
1、通用速干:适用于所有需要油污清洗的场合,速干无残留的工业用清洗剂。
2、清洗冲击力大:垂直/倒立垂直360度喷雾设计,使用附属喷管,可深入机械内部不必拆解清洗。
3、强效去油污:方便清洗金属零件,去除油污能力强的万能清洗剂。
4、环保:符合RoHS,且不含二氯甲苯等有害物质。
 
米思米快干零部件/工业清洗剂/清洁剂MPCL840产品特点说明

通用工业清洗剂:适合清洗粉尘、切削油、润滑油、润滑脂、油脂等污垢。

米思米快干零部件/工业清洗剂/清洁剂MPCL840说明适用清洗成分说明

 
规格概述
MPCL840快干零部件工业清洗剂规格参数信息表
米思米快干零部件/工业清洗剂/清洁剂MPCL840规格参数信息说明型号MPCL840
商品类型压力罐型快干零部件清洗剂
包装规格840ML/罐
气味颜色无刺激性异味无色透明液体
净含量528.3±8.1克
每箱数量30罐
每罐尺寸直径65mm×高340mm
每罐附属品喷嘴(约140mm)×1支
销售单位2箱(60罐)
喷射方式360℃棒雾状(可倒置喷射)
喷射量(25℃)31.0±5.0克/秒
危险化学品属性第2类 压缩气体和液化气体
运输方式危险品专车运输
保质期3年
 
MPCL840快干零部件工业清洗剂主要化学成分信息表(以下为主要成分信息,具体详情请参考MSDS)
 
结构形态类型主要成分组分名称浓度范围
(w/w)
喷雾器喷射大容量、强力、速干脂肪烃
LPG
中文:异己烷
英文:Isohexane
60%~70%
中文:丙烷
英文:Propane
20%~30%
中文:乙醇
英文:Ethanol
10%~20%
其它烷烃≤5.6%

 
使用方法
1、喷管安装:将喷管插入喷口。
2、喷涂:与表面保持15cm到20cm的距离,喷在电子装置或电路板上。
备注:对于顽固污渍,请同时使用棉纱或无纺布、刷子进行清洗。
   在保存部件等时,用零件清洗剂MPCL840清洗后使用防锈剂(如WD-40防锈剂)等效果更佳。
 
清洗金属表面润滑油/油脂示意图

米思米快干零部件/工业清洗剂/清洁剂MPCL840使用方法说明1

建议喷射角度:可垂直或者倒立垂直喷射,360度喷射都可实现。

米思米快干零部件/工业清洗剂/清洁剂MPCL840使用方法说明2

不建议喷射角度:不可喷雾罐横倒的状态下进行喷雾,只会喷出气体,可能无法将液体用完。

米思米快干零部件/工业清洗剂/清洁剂MPCL840使用方法说明3
相关文件
出于对安全性、再资源化性、节能性等的考虑,MISUMI遵循“绿色采购方针”采购环境负荷较少的产品。
备有化学品风险管理所需的安全数据说明书(MSDS),客户可从本页面左上方“SDS”标志处自行下载。

不使用特定化学物质(RoHS管控物质)证书
不使用10种RoHS管控物质:
镉及其化合物、六价铬化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、PBB(特定溴系阻燃剂)、PBDE(特定溴系阻燃剂)、DEHP(邻苯二甲酸二辛酯)、BBP(邻苯二甲酸丁基苄酯)、DBP(邻苯二甲酸二丁酯)、DIBP(邻苯二甲酸二异丁酯)的证书。

RoHS报告可通过以下链接方式进行确认(也可保存为PDF格式)。
//www.misumi.com.cn/linked/pdf/_pdf/ROHS-CN-MPCL840.pdf
 
使用案例
1、清洗去除气缸、轴承和管道阀门等金属机械部件的机油和润滑脂,作为五金清洗剂。
2、清洗去除模具部件加工时的切削液和切屑,作为模具清洗剂。
3、清洗去除模具表面的润滑油和蜡、粉尘等,作为模具清洗剂。
4、清洗夹具和作业工具的油污和油脂等,作为万能清洗剂。
5、清洗去除制动衬片和制动鼓、制动盘上附着的油脂类、粉尘、碳等,作为涤尘清洗剂。
6、汽车保养时的脱脂清洗以及刹车片油污清洗去油污,作为汽车工业清洗剂。
7、清洗工业机器、工位器具表面的油脂类等,作为机械设备清洗剂。
 
MPCL840快干零部件工业清洗剂应用场景展示

米思米快干零部件/工业清洗剂/清洁剂MPCL840应用案例/场景说明

MPCL840快干零部件工业清洗剂性能试验和日本米思米客户口碑

米思米快干零部件/工业清洗剂/清洁剂MPCL840性能试验和日本客户口碑展示
注意事项
1、本商品起订量60罐,属于危险化学品,采用危险品专车运输,周六周日及节假日不对应发货。
2、应放置远离儿童的地方,远离火源,尽量不要接触皮肤。
3、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
4、由于商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货,该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。
5、 MPCL840零部件工业清洗剂对橡胶、塑料的影响较少,但请勿大量涂抹。
6、请注意因商品采用危险品物流专车运输,商品发出后预计需要3-5个工作日可以到达客户地址。
客户之声
精密级车用轴承和高铁用轴承的清洗 2019/07/12
从米思米网站看到这款商品日本卖的很好,测试后性能完全满足,以后会继续从米思米购买。

模具清洗 2019/07/22
日本总公司一直在使用的产品,之前很困扰在中国买不到,发现米思米中国销售后立刻下单了。

汽车刹车片的清洗保养 2019/08/09
收到后发现是很大一罐,刹车片油污清洗效果不错,价格确实很实惠。

升降车油污清洗 2019/08/14
国内对危险化学品运输存储逐渐要求在提高,米思米送货用的是危险品专车运输,符合公司要求购买很放心。
相关产品
相关产品/类似品WD-40专家级零部件清洗剂/清洁剂85324A说明
品牌:WD-40
品名专家级零部件工业清洗剂 85324A
推荐理由:高知名度,与MPCL840类似零部件清洗剂
相关产品CRC/希安斯精密电器电子清洗剂/清洁剂PR02016C说明
品牌:CRC
品名精密电器电子清洁剂PR02016C
推荐理由:高知名度,塑料安全,NSF-K2级别
品牌:米思米
品名MATR420防锈润滑剂
推荐理由:适用于各类模具等金属制品的防锈润滑
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米快干零部件工业清洗剂/清洁剂MPCL840这款商品的MSDS资料在哪里可以下载?
打开商品详情页面,在商品图片左下方看到(SDS)字样,点击即可下载商品的技术资料TDS和安全数据说明书MSDS。
米思米快干零部件工业清洗剂/清洁剂MPCL840这款商品是否满足ROHS?
商品满足ROHS,不使用10种RoHS管控物质:镉及其化合物、六价铬化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、PBB(特定溴系阻燃剂)、PBDE(特定溴系阻燃剂)、DEHP(邻苯二甲酸二辛酯)、BBP(邻苯二甲酸丁基苄酯)、DBP(邻苯二甲酸二丁酯)、DIBP(邻苯二甲酸二异丁酯)。
米思米快干零部件工业清洗剂/清洁剂MPCL840清洗过程中有什么需要注意的问题?
MPCL840工业零部件清洗剂的360度喷射指的是垂直或者倒立垂直情况下可以360度喷射,需要注意的是如果在喷雾罐横倒的状态下进行喷雾,只会喷出气体,可能会无法将液体用完,请予以注意,具体可参考商品详情页面的使用方法说明。用零件清洗剂清洗后使用防锈剂等效果更佳。MPCL840清洗剂对橡胶、塑料的影响较少,但请勿大量涂抹。
米思米快干零部件工业清洗剂/清洁剂MPCL840都能清洗哪些成分?
MPCL840零部件清洗剂适合清洗粉尘、切削油/切削液/切削剂、润滑油/润滑剂/润滑脂/油脂等污垢,是一款通用型工业用清洗剂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 清洗剂 > 工业清洗剂MPCL840 速干零部件 (日本畅销/超大容量/满足VOC标准/次日发货)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页