• 防静电手套经济实用 10副/袋
  • 防静电手套经济实用 10副/袋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防静电手套经济实用 10副/袋

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
・优选面料,精密缝制,经久耐用。
・带有导电丝,有效防静电,手掌防滑耐磨,适合电子加工,半导体车间等。
 
类型颜色材质尺码包装数功能
条纹防静电手套灰色条纹布涤纶,导电丝S,M,L10副/袋有RoHS10认定,透气舒适
条纹点塑防静电手套手背:灰色条纹布
手掌:PVC白色点珠
PVC(掌部),
涤纶,导电丝
条纹PU防静电手套手背:灰色条纹布
手掌:PU涂层布
聚氨酯(掌部),
涤纶,导电丝
产品概述
匠心甄选优质原料 透气舒适
缝制精密 不易脱线 耐久好用
●涤纶布加入导电丝,防阻值106-1010Ω。
●弹性袖口,贴合手型,不易脱落。
产品特点
米思米智选系列条纹防静电手套,让您轻松作业,高效迅捷。
优质实用,劳防手套品类齐全,满足多种作业的需求。
手套特点说明

手套特点说明

手套特点说明

手套特点说明
尺寸图
手套图片
注意事项
●手指带侧条,贴合手型,佩戴舒适。
●缝制牢固,使用持久。
●长久脏污下放置,容易发霉,请留意。
●请避开保管于高温多湿环境下。
相关文件
RoHS10检验报告
检测报告检测报告
检测报告检测报告
检测报告
使用案例
米思米智选系列
用心打造每一款手套,保护您的双手
使用场景
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
条纹防静电手套有什么特性?和碳纤维手套有什么区别?
你好,条纹手套和碳纤维手套中都加入了导电丝,有防静电效果,抗阻值为:106-1010Ω。条纹款比较轻薄,久戴不累,防滑款以PVC点塑或者PU掌部防滑为主。碳纤维相对比较厚,主流产品为手指PU涂层的防滑款式,便捷好用。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
你好,有S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm,L码约为24cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页