品牌介绍

米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
|
MT-GLS-19X30 | 1卷装 | 19 | 30 | 0.18 | 6N/25mm | 380N/25mm | ≥3% | 2KV | -50~180 |
MT-GLS-25X30 | 1卷装 | 25 | 30 | 0.18 | 6N/25mm | 380N/25mm | ≥3% | 2KV | -50~180 |
MT-GLS-38X30 | 1卷装 | 38 | 30 | 0.18 | 6N/25mm | 380N/25mm | ≥3% | 2KV | -50~180 |
MT-GLS-50X30 | 1卷装 | 50 | 30 | 0.18 | 6N/25mm | 380N/25mm | ≥3% | 2KV | -50~180 |
产品概述
【品牌】米思米
【颜色】白色
【材质】玻璃纤维布+硅胶
【耐温】-50℃ ~180℃
【特点】:
【1】高抗拉伸力,高韧性
【2】不易断裂,粘性强,不脱胶
【3】十分牢固,不易松脱,贴服性好
【4】具有耐磨性及抗潮湿性
【用途】感应电炉电源,引出线电气绝缘;对耐热性有要求的各种配管保护,固定等
产品特点
 |
粘性佳,不脱胶,服帖性好 |
|
 |
玻璃纤维,不易断裂 |
|
 |
高抗拉伸力 |
|
 |
胶带厚度测量 |
|
 |
足码足米,质量保证 |
使用案例
 |
可适用于包装,固定,贴地粘合等环境 |
注意事项
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。