品牌介绍

米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
|
MT-PTK-10X33 | 1卷装 | 10 | 33 | 0.05 | 4-5N/25mm | ≤115 N/25mm | ≤30 | - | ≤5 |
MT-PTK-20X33 | 1卷装 | 20 | 33 | 0.05 | 4-5N/25mm | ≤115 N/25mm | ≤30 | - | ≤5 |
MT-PTK-25X33 | 1卷装 | 25 | 33 | 0.05 | 4-5N/25mm | ≤115 N/25mm | ≤30 | - | ≤5 |
MT-PTK-30X33 | 1卷装 | 30 | 33 | 0.05 | 4-5N/25mm | ≤115 N/25mm | ≤30 | - | ≤5 |
MT-PTK-50X33 | 1卷装 | 50 | 33 | 0.05 | 4-5N/25mm | ≤115 N/25mm | ≤30 | - | ≤5 |
产品概述
【品牌】米思米
【颜色】琥珀色
【材质】基材:聚酰亚胺薄膜 胶:硅胶
【耐温】耐高温 -60℃到260℃ 260℃(30分钟)
【特点】KAPTON胶带是以聚酰亚胺薄膜作为基材采用进口有机硅压敏胶粘剂
【用途】适用于马达绝缘,线路板焊锡遮蔽,移去胶带后,金手指表面无残留
产品特点
 |
耐高温,高绝缘 |
|
 |
强劲粘性,切面平整 |
|
 |
撕开和整卷的颜色不同 |
|
 |
厚度测量 |
|
 |
足码足米,质量保证 |
使用案例
 |
可适用于PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护,发热器的固定,手机锂电池制造捆扎等环境 |
注意事项
相关产品