• 碳纤维PU涂掌手套 符合RoHS10指令要求 防静电 手掌防滑 10副/袋
  • 碳纤维PU涂掌手套 符合RoHS10指令要求 防静电 手掌防滑 10副/袋
  • 碳纤维PU涂掌手套 符合RoHS10指令要求 防静电 手掌防滑 10副/袋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

碳纤维PU涂掌手套 符合RoHS10指令要求 防静电 手掌防滑 10副/袋

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
・选用优质纱线,编织紧密,贴合手型,牢固耐久。
・防静电阻值:106-1010Ω,适合无尘车间、半导体加工、电子元件生产等行业。


碳纤维手套一览,点击各类型进入网页

类型尺码颜色涂层材质包装数功能
碳纤维手套S,M,L灰色本体,彩色罗口-涤纶,碳纤维等10副/袋有RoHS10认定,防静电,部分产品局部防滑
碳纤维涂指手套聚氨酯(PU)10副/袋
碳纤维涂掌手套10副/袋
产品概述
手掌带有涂层
不但可以防止静电,而且手掌部位进行了防滑处理

● 手套上使用的导电丝线采用了硫化铜复合纤维材料,防止在作业过程中因为摩擦以及接触产生静电。
● 因为手掌部位有发泡聚氨酯涂层,有很好的防滑性能,而且还有优良的透气性。
● 采用长纤维精制而成,可以防止手套产生灰尘或者丝线屑对产品造成污染。
● 弹性碗口,牢固耐用,手掌贴合。
产品特点
米思米智选系列PU涂掌手套,防静电耐磨贴手防护劳保手套。
碳纤维导电丝,涤纶内衬,手套穿戴舒适,抓握力强,活动灵活,透气性佳。
防静电阻值:106-1010Ω,适合无尘车间、半导体加工、电子元件生产等行业。

手套特点说明

手套特点说明

手套特点说明

手套特点说明
尺寸图
手套图片手套图片
注意事项
●适合在干燥和轻度油性环境下使用。
●如果长久放置于脏污环境,容易发霉,请留意。
●请勿保管于高温多湿环境下。

相关文件
RoHS10检验报告
检测报告检测报告
检测报告检测报告
检测报告
使用案例
米思米智选系列
用心打造每一款手套,保护您的双手

使用场景
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类衣服鞋帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
普通PU涂掌手套和碳纤维PU涂掌手套有什么区别?
你好,这两款手套的手掌部分带有聚氨酯防滑涂层,比常规的纱线手套抓握力、耐磨性更好。碳纤维手套中额外加入了导电丝,有防静电效果,抗阻值为:106-1010Ω。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
你好,有S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm,L码约为24cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > 防静电手套 > 碳纤维PU涂掌手套 符合RoHS10指令要求 防静电 手掌防滑 10副/袋
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页