型号 | 行程 | 夹头 (Φ) | 全长 (mm) | 供给空气压力 | 空气消耗量 | 重量 (g) | 排气方式 | 单价(元) | ||
1把 | 2~3把 | 4~19把 | ||||||||
MAXAF104 | 5 | 5(3) | 163 | 0.4 ~ 0.6MPa | 300/ minANR | 530 | 后方 | 800 | 776 | 760 |
型号 | 形状 | 粒度 | 宽×厚 (mm) | 全长 L | 柄径 Φd | 适用 | 1套 装入数 | 单价(元) 1支 | |
LX-MAXAF-FP | 扁平形 | 中齿 | 10×2 | 140 | Φ5 | 气动研磨机 MAXAF104 安装专用 | 5 | 240 | |
LX-MAXAF-HP | 半圆形 | 8.5×3 | 143 | 240 | |||||
LX-MAXAF-CP | 圆形 | Φ5 | 131 | 240 | |||||
LX-MAXAF-TP | 三角形 | 6(单边) | 131 | 240 | |||||
LX-MAXAF-ST | 1套4种 | - | - | 4 | 183 |
型号 | 零件名称 | 适用机型 | 单价(元) 1~4支 |
MAXPARTS-HOSE | 微型气动研磨机用空气软管 | MAXHD101(P.904) MAXDS102(P.904) MAXDSR103(P.904) MAXMS90(P.906) MAXMS120(P.906) | 166 |
MAXPARTS-AF-BH | 气动研磨机专用台钳式支架 | MAXAF104(P.907) | 249 |
MAXPARTS-AF-3HS | 气动研磨机专用支架柄(3mm) | MAXAF104(P.907) | 58 |
MAXPARTS-AF-5HS | 气动研磨机专用支架柄(5mm) | MAXAF104(P.907) | 58 |
MAXPARTS-AF-3CR | 气动研磨机专用夹头(Φ3mm) | MAXAF104(P.907) | 100 |
数 量 | 1~4 | 5~9 | 10~29 | 30~ |
折扣率 | 价格表 | 5% | 10% | 另行报价 |
数 量 | 1 | 2 | 3~9 | 10~ |
折扣率 | 价格表 | 5% | 10% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|