• 经典工业常规调焦手电筒
  • 经典工业常规调焦手电筒
  • 经典工业常规调焦手电筒
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经典工业常规调焦手电筒

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
耐朗神火世达史丹利照明手电筒规格概述
 
规格参数
LEDCREE XPG2 S4
功能模式2档高亮-低亮;筒头可伸缩调焦
模式亮度450流明/50流明
续航时间2H/15H
光强5500cd
照射距离148m
抗衰高度1m
防水等级IPX4防尘防雨淋级别
开关筒尾按钮开关
材质铝合金
颜色黑色
产品重量154克(不含电池)
产品尺寸长度131mm*筒头直径37mm
包装规格纸盒包装
附件手电筒*1
产品概述
【品牌】米思米
【概述】
【1】450流明高亮度,148米远距离照射。2挡光照模式:高亮-低亮
【2】筒尾带有按钮开关,单手可以轻易操作
【3】筒头可伸缩调焦,泛光和聚光随意调节
【4】使用4节7号AAA干电池供电
【5】手电筒支持IPX4防尘防雨淋级别
【6】时尚外观设计
【7】用于抢修照明,维修照明,建筑照明,汽修照明等用途
【8】正常使用温度范围: -20°C~ 50°C。储存可承受温度范围: -20°C~ 70°C
产品特点
耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点1
筒头可伸缩调焦
泛光和聚光随意调节
 
耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点2
IPX4防尘防雨淋级别
 
耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点3
450流明高亮度,148米远距离照射
2挡光照模式:高亮-低亮
 
耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点4
使用4节7号AAA干电池
 
耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点5
时尚外观,小巧便携
使用案例
耐朗神火世达史丹利照明手电筒使用案例
广泛用于:抢修照明、维修照明、建筑照明和汽修照明等
使用方法
耐朗神火世达史丹利照明手电筒使用方法1
1.按压筒尾开关就亮,再按压筒尾开关就关。
2.常规功能操作:高亮-低亮(按筒尾开关切换)
 
耐朗神火世达史丹利照明手电筒使用方法2
装电池操作:
1、旋出筒尾
2、依次装入干电池(按电池盒正负安装)
3、按压筒尾开关点亮电筒
注意事项
手电筒注意事项
1.本产品亮度高,请勿直视发光体,以免造成视力损伤
2.此产品仅可使用4节7号AAA干电池(商品不含电池)
3.请不要将电池丢进水中或者火中充电时请正确放入电池方向
4.请把电池放置在远离小孩的地方
5.请不要用力过猛扭筒头
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款手电筒是使用什么LED灯泡?流明和照射距离有多少?有几种光亮模式?
这款手电筒是使用CREE XPG2 S4灯泡
450流明高亮度,148米远距离照射。2挡光照模式:高亮-低亮
筒头可伸缩调焦,泛光和聚光随意调节。
这款手电筒是使用什么电池?可以充电吗?支持防水吗?
这款手电筒使用4节7号AAA干电池(产品不含电池),需将电池安装在电池盒中放入手电筒
该产品不能充电,手电筒支持IPX4防尘防雨淋级别
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 照明 > 作业用手电筒 > 经典工业常规调焦手电筒
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页