远射USB直充铝合金头灯
商品
评价
详情
  • 远射USB直充铝合金头灯
  • 远射USB直充铝合金头灯
  • 远射USB直充铝合金头灯
  • 远射USB直充铝合金头灯
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

远射USB直充铝合金头灯

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
混合型经典大灯,保障作业安全
规格概述
 
规格参数
LEDCREE
功能模式6档:高亮-中亮-低亮-经济档-爆闪-SOS
模式亮度900流明/450流明/200流明
续航时间2小时/2.5小时/5.5小时
光强7000cd
照射距离140m
抗摔高度1m
防水等级IPX4防尘防雨淋级别
开关侧面按钮开关
材质铝合金
颜色黑色
产品重量195克(不含电池)
产品尺寸长度77.5mm*筒头直径50mm
包装规格纸盒包装
附件头灯*1/USB充电线*1/18650电池*1
产品概述
【品牌】米思米
【概述】
【1】900流明高亮度,140米远距离照射。5档模式:高亮-中亮-低亮-爆闪-SOS
【2】侧面按钮开关,单手可以轻易操作
【3】头带舒适弹性好,可随意调节尺寸
【4】筒头可伸缩调焦,泛光和聚光随意调节
【5】使用1节18650电池供电,低亮续航时间可达5.5小时
【6】头灯支持IPX4防尘防雨淋级别
【7】头灯架可以根据照明角度需求进行调整
【8】用于抢修照明,维修照明,建筑照明,汽修照明等用途
【9】正常使用温度范围: -20°C~ 50°C。储存可承受温度范围: -20°C~ 70°C
 
 
产品特点
筒头可伸缩调焦
泛光和聚光随意调节
IPX4防尘防雨淋级别
900流明高亮度,140米距离照射
5档模式:高亮-中亮-低亮-爆闪-SOS
使用1节18650电池供电

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页