• 布基胶带(银灰色)宽80mm 长25m
  • 布基胶带(银灰色)宽80mm 长25m
  • 布基胶带(银灰色)宽80mm 长25m
  • 布基胶带(银灰色)宽80mm 长25m
  • 布基胶带(银灰色)宽80mm 长25m
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

布基胶带(银灰色)宽80mm 长25m

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
3M日东TESA布基打包胶带规格概述13M日东TESA布基打包胶带规格概述2
 
型号颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)初粘性(滚球法)
(钢球号)
180°剥离强度(对不锈钢板)持粘性(对不锈钢板)(h)
MT-FT-50X25-BK黑色50250.197±0.01≥10≥7N/in≥2
MT-FT-50X25-BR棕色50250.197±0.01≥10≥7N/in≥2
MT-FT-50X25-YH银灰50250.197±0.01≥10≥7N/in≥2
产品概述
【品牌】米思米
【颜色】银灰色
【材质】基材:聚乙烯与纱布纤维的热复合 胶:热熔胶
【特点】:
【1】纱布纤维的热复合基材,编制密实,良心用料,强度突出,纵向抗拉力强,横向易撕
【2】热熔胶高速自动涂布,涂层均匀统一,无溶剂,无污染
【3】粘接过程对压力敏感,手指轻施压力发生短暂接触,即可实现粘接,初粘力强,附着力好
【4】长时间的持续粘着,高流量人群的踩踏,长期使用,胶带服帖不起边,有效降低更新频率
【5】防水防漏,防潮防腐,密封性好
【6】耐油脂,耐老化,耐酸碱
【用途】适用于封箱,贴地,防水防漏等多种环境
产品特点
3M日东TESA布基打包胶带产品特点1
热熔胶水,涂布均匀,绿色环保
 
3M日东TESA布基打包胶带产品特点2
压敏胶水,初粘力强,粘接牢固
 
3M日东TESA布基打包胶带产品特点3
可直接手撕,使用方便
 
3M日东TESA布基打包胶带产品特点4
延展性好,抗拉不易断
 
3M日东TESA布基打包胶带产品特点5
轻压服帖,不易起边
 
3M日东TESA布基打包胶带产品特点6
足码足米,质量保证
使用案例
3M日东TESA布基打包胶带使用案例
可适用于贴地,捆包,捆扎等多种环境
注意事项
3M日东TESA布基打包胶带注意事项
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问这类的布基胶带可以用在什么地方?
布基胶带由纱布纤维的热复合基材加上热熔胶高速自动涂布,编制密实,良心用料,强度突出,纵向抗拉力强,横向易撕等特点,所以可以在捆包,捆扎,贴点,划线等多种环境下使用
这种胶带打包的时候需要工具辅助剪裁吗?粘性怎么样?
布基胶带可轻松手撕,无需使用辅助工具。粘接过程对压力敏感,手指轻施压力发生短暂接触,即可实现粘接,初粘力强,附着力好
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 布基胶带 > 布基胶带(银灰色)宽80mm 长25m
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页