• 平纹美纹纸胶带 耐80度
  • 平纹美纹纸胶带 耐80度
  • 平纹美纹纸胶带 耐80度
  • 平纹美纹纸胶带 耐80度
  • 平纹美纹纸胶带 耐80度
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

平纹美纹纸胶带 耐80度

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

品牌介绍
品牌宣传
 米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
3M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带规格概述13M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带规格概述2
 
型号数量宽度(mm)长度(m)厚度(mm)初粘性(滚球法)
(钢球号)
180°剥离强度(对不锈钢板)持粘性(对不锈钢板)(h)拉伸强度断裂伸长率(%)
MT-MRK-12X301卷装12300.145±0.01 ≥6≥0.18kN/m;≥4.5N/25mm≥2≥2.6kN/m;≥26N/cm5~16
MT-MRK-12X30-12P12卷装12300.145±0.01 ≥6≥0.18kN/m;≥4.5N/25mm≥2≥2.6kN/m;≥26N/cm5~16
MT-MRK-15X301卷装15300.145±0.01 ≥6≥0.18kN/m;≥4.5N/25mm≥2≥2.6kN/m;≥26N/cm5~16
MT-MRK-15X30-10P10卷装15300.145±0.01 ≥6≥0.18kN/m;≥4.5N/25mm≥2≥2.6kN/m;≥26N/cm5~16
MT-MRK-18X301卷装18300.145±0.01 ≥6≥0.18kN/m;≥4.5N/25mm≥2≥2.6kN/m;≥26N/cm5~16
MT-MRK-18X30-8P8卷装18300.145±0.01 ≥6≥0.18kN/m;≥4.5N/25mm≥2≥2.6kN/m;≥26N/cm5~16
MT-MRK-24X301卷装24300.145±0.01 ≥6≥0.18kN/m;≥4.5N/25mm≥2≥2.6kN/m;≥26N/cm5~16
MT-MRK-24X3012卷装24300.145±0.01 ≥6≥0.18kN/m;≥4.5N/25mm≥2≥2.6kN/m;≥26N/cm5~16
产品概述
【品牌】米思米
【颜色】白色
【材质】皱纹纸+压敏胶黏剂
【特点】:
【1】高速自动涂布,涂层均匀统一
【2】胶带柔软可以轻易折弯,可服帖于高曲度的表面,分色效果界限明朗,清晰
【3】经典配方,良心用料,易剥离,使用过后,不留残胶
【4】进行防粘涂料涂布预处理,纵向拉伸不易断裂,横向易撕
【用途】广泛应用于装修粉色,汽车喷漆,电子元件以及导线固定
产品特点
3M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带产品特点1
压敏胶水,初粘力强
 
3M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带产品特点2
遮蔽胶带,分色带纸
 
3M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带产品特点3
柔软服帖,防止渗漏
 
3M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带产品特点4
剥离力好,不易残胶
 
3M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带产品特点5
横向易撕,使用方便
 
3M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带产品特点6
足码足米,质量保证
使用案例
3M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带使用案例
可适用于遮蔽,捆包,标签书写等环境
注意事项
3M日东TESA平纹美纹纸遮蔽胶带注意事项
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问美纹纸胶带可以用在什么地方呢?
胶带柔软可以轻易折弯,可服帖于高曲度的表面,分色效果界限明朗清晰,可用在喷漆等的遮蔽环境,横向易撕且表面书写顺畅,也可以在捆包,标签等多种环境下使用
这种胶带需要工具辅助剪裁吗?粘性怎么样?
平纹美纹纸胶带可轻松手撕,无需使用辅助工具。粘接过程对压力敏感,手指轻施压力发生短暂接触,即可实现粘接,初粘力强,附着力好,且不留残胶
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > 美纹纸胶带 > 平纹美纹纸胶带 耐80度
您还有2项规格未选