• 缠绕膜 手用高延展 厚度20μm 国产品 出货地:全国就近仓
  • 缠绕膜 手用高延展 厚度20μm 国产品 出货地:全国就近仓
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

缠绕膜 手用高延展 厚度20μm 国产品 出货地:全国就近仓

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
品牌:米思米
名称:手用高延展缠绕膜
别名:拉伸膜,包装膜,防水膜,捆包膜,PE拉伸膜,工业用塑料打包膜
类型:手用
材料:LLDPE(低密度线性聚乙烯)
颜色:透明
尺寸:500mm宽幅或者300mm宽幅,0.02mm厚
配套产品:可以配合手用拉伸膜缠绕机使用,也可以直接手用
产品特点
高强度工业用拉伸膜,价格优惠,规格齐全,质量保证
拉伸膜介绍

Ⅰ.价格便宜
采用全新LLDPE材料制成,纸芯仅约0.3KG重,同等重量情况下大大提高客户实际可使用的膜净重。
拉伸膜对比

Ⅱ.高耐刺穿
肉厚紧实,抗刺穿性强,不易被托盘木刺穿,品质有保证
拉伸膜细节图

Ⅲ.延展性强,韧性高
拉伸效果强大,拉伸率近4倍,弹性恢复超过80%。同样米数,我们可以打包更多货物。
拉伸膜细节图
 
使用案例
用于工厂,仓库,物流或日常生活中打包纸箱捆扎货物,托盘打托等,起到稳固、遮盖和保护产品的作用。
仓库拉伸膜使用图片
客户之声
某日系物流公司  2019/3/8
米思米的这款拉伸膜品质确实不错,打托货物缠绕力强,也不会发生断裂等不良现象,我们一直有在采购。

某零部件生产公司  2019/4/18
用的挺好的,重要的是粘性好,不用缠很多圈,非常划算。

某贸易有限公司  2019/7/10
我们是帮客户买的,客户用的好所以经常会回购。

某汽车配件有限公司  2019/7/23
和我们以前购买的拉伸膜相比,这个纸芯管确实薄多了,而且拉伸性非常好,工人用起来都说不错。
相关产品
拉伸膜
品牌:MISUMI
品名:PP打包带
规格:12mm宽  0.8mm厚
推荐理由:采用PP原料,更结实,更耐用
品牌:MISUMI
品名:机用拉伸膜
规格:10KG重与15KG重可选
推荐理由:茂金属聚乙烯添加,机用强力缠绕,不易撕裂
品牌:MISUMI
品名:OPP胶带 普通透明
规格:48mm宽  100码长
推荐理由:足米足码,粘性强,缠绕紧实。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么要关注拉伸膜的净重与毛重?
拉伸膜由膜和纸芯两部分组成,总重称为毛重,去芯的重量为净重。由于缠绕膜在市场上一般以毛重为单位进行销售,商家可以做低毛重的销售价格吸引眼球,但实际纸芯的重量却非常高,客户实际得到的拉伸膜净重就更少了。
怎么样保存比较好?
1、存放缠绕膜的时候,应该成卷的放置,而不要折叠
2、缠绕膜应当避免日晒、雨淋,不使用的时候应当及时存入库房
3、存放缠绕膜的库房禁止与酸碱及有机溶剂接触,需要保持缠绕膜的清洁、干燥
4、存放缠绕膜的地方温度不可过高或过低,应该在-15℃~40℃之间最好
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 拉伸膜 > 拉伸膜 > 缠绕膜 手用高延展 厚度20μm 国产品 出货地:全国就近仓
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页