• OPP胶带 (高透明)系列
  • OPP胶带 (高透明)系列
  • OPP胶带 (高透明)系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

OPP胶带 (高透明)系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
品牌:米思米
名称:OPP胶带
别名:封箱胶带,打包胶带,打包带,胶布,透明胶带,BOPP胶带
类型:超高透型
基材:聚丙烯薄膜(BOPP)
胶黏剂类型:水性压敏胶
粘附力:7.35N以上/25mm
抗拉强度:78.4N以上/25mm
用途:适用于普通产品包装、封箱粘接、礼品包装等
配套产品:推荐配合封箱器(胶带切割器)使用,可选得力,晨光,齐心,广博等品牌的封箱器。
产品特点
・ 足米足码拒绝偷工减料,高颜值OPP封箱胶带,办公打包的好帮手。
胶带照片
・ 粘性强,缠绕紧实坚韧无比,拉伸抗张性好,整筒矿泉水轻松提起无压力。
胶带照片
・ BOPP薄膜基材,涂胶均匀无气泡,外观美丽有高级感,透明度极高,图文信息清晰可见。
胶带局部照片
・ 48X50M直径大约10CM不到,尺寸小巧携带使用都方便。
胶带照片
 
 
使用案例
快递打包,货物包装等日常与工厂作业中都需要使用封箱胶带,适用性非常广泛。
仓库照片

仓库
快递照片

快递
打包图片

日常打包
使用方法
OPP胶带可以直接用手撕开进行粘贴,在大量打包的时候为了提高打包效率,也可以配合封箱器使用。
①跟据宽度选择合适的封箱器,将胶带嵌入封箱器中轴。
封箱器
②安装好后撕开胶带开始粘贴。
封箱器
相关产品
 
品牌:MISUMI
品名:OPP胶带 普通透明
推荐理由:足米足码,粘性强,缠绕紧实。
 品牌:MISUMI
品名:PP打包带
推荐理由:采用PP原料,更结实,更耐用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
怎么样选择合适的尺寸?
中小型纸箱等的轻包装选择48mm,中大型纸箱需要选择60mm宽的胶带。至于长度的话看客户的需求,如果用量较少可以选择50米长,如若用量大请选择100米长。
怎么样保存比较好?
储存温度建议在15 ~ 38℃之间时,这样使用起来不易造成残胶,并且相对而言在偏低温中保存会更好一些。另外,潮湿的环境也会影响到胶带的质量,请尽量放在干燥处保存。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 胶带用品 > OPP胶带 > OPP胶带 (高透明)系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页