• 涂掌手套 涤纶PU 符合RoHS10指令要求 10副/袋
  • 涂掌手套 涤纶PU 符合RoHS10指令要求 10副/袋
  • 涂掌手套 涤纶PU 符合RoHS10指令要求 10副/袋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

涂掌手套 涤纶PU 符合RoHS10指令要求 10副/袋

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】:米思米
【名称】:涤纶PU涂掌手套(符合RoHS10指令要求)
【型号】:MPGL13-H-S
MPGL13-H-M
MPGL13-H-L
【颜色】:白色手套芯+ 彩色罗口包边(S码粉色 M码绿色 L码灰色)
【材料】:涤纶、聚氨酯(PU)
【包装】:10副/袋
【可选尺码】:S/M/L
产品特点
・选用优质涤纶,舒适透气手感好。
・手掌带有PU涂层,不留指印,防滑耐磨,便于抓握。
・牢固耐久,适用于普通维护、电子设备制造、仓储运输等。
涤纶内胆 触感敏锐 抓握灵巧
手套图片
手掌防滑 耐磨实用
手套图片
尺寸图
手套图片手套图片
规格概述
品牌米思米
材质涤纶、聚氨酯
颜色白色手套芯、彩盒罗口包边
型号MPGL13-H-S,MPGL13-H-M,MPGL13-H-L
类别涤纶PU涂掌手套
规格10副/袋
手套图片
使用案例
精选涤纶原料,13针编织内胆,做工精致牢固。
佩戴舒适,手掌防滑,抓握灵巧,使用寿命长。
手套图片
手套图片
注意事项
●适合干燥和轻度油性环境下使用。
●如果长久放置于脏污环境,容易发霉,请留意。
●请勿保管于高温多湿环境下。
相关文件
满足RoHS10相关指令要求。
检测报告检测报告检测报告
检测报告检测报告
相关产品
产品图片产品图片
品牌:米思米品牌:米思米品牌:米思米
品名:PVC防静电帆布四孔鞋品名:一次性白色平面口罩品名:环保耐磨再生棉纱线手套
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。推荐理由:采用高档纤维制品尾料进行二次利用,品质优良,耐磨性能升级,是市面上为数不多的高耐磨性纱线手套。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PU手套和纱线手套有什么区别?
你好,纱线手套通常是7针或者10针的,属于基础款,适用于普通搬运作业。PU手套是13针的内胆,而且手掌部分带有防滑涂层,比常规的纱线手套抓握力、耐磨性更好。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
你好,有S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm,L码约为24cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > PU涂层手套 > 涂掌手套 涤纶PU 符合RoHS10指令要求 10副/袋
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页