• 白色全棉手套 符合RoHS10指令要求 12副/袋
  • 白色全棉手套 符合RoHS10指令要求 12副/袋
  • 白色全棉手套 符合RoHS10指令要求 12副/袋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

白色全棉手套 符合RoHS10指令要求 12副/袋

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】:米思米
【名称】:白色全棉手套(符合RoHS10指令要求)
【型号】:MIGL-N-S
MIGL-N-M
MIGL-N-L
【颜色】:白色
【材料】:全棉
【包装】:12副/袋
【可选尺码】:S/M/L
产品特点
・全棉材质,透气舒适。质感柔软,久戴不累。
・做工精细,牢固耐用。适用于维修、搬运、施工等。
缝纫紧密 外观简约
手套图片
面料优质 不易破损
手套图片
尺寸图
手套图片手套图片
规格概述
品牌米思米
材质全棉
颜色白色
型号MIGL-N-S,MIGL-N-M,MIGL-N-L
类别白色全棉手套
规格12副/袋
手套图片
使用案例
白色全棉针织布,防污防尘。
舒适吸汗,轻便透气。
手套图片
 
手套图片
注意事项
●由于体质不同,可能引起瘙痒、痱疹等过敏症状。
一旦感到异常,请停止使用并就医。
●若涉及药品、溶剂、油类等对于人体有害的物质时,请勿使用。
●可以导电,请勿使用于电气作业中。
●如拉扯或切割,可能引起指尖或者指缝出现破洞。
●为了不伤害手套,请用30℃弱水洗涤或者手洗。
●洗涤后请干洗,请勿使用烘干机。
●请避免阳光直射,以防产品裂化。
相关文件
满足RoHS10相关指令要求。
检测报告检测报告检测报告
检测报告检测报告
相关产品
产品图片产品图片
品牌:米思米品牌:米思米品牌:米思米
品名:PVC防静电帆布四孔鞋品名:一次性白色平面口罩品名:环保耐磨再生棉纱线手套
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。推荐理由:采用高档纤维制品尾料进行二次利用,品质优良,耐磨性能升级,是市面上为数不多的高耐磨性纱线手套。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
白棉手套主要用在哪些场合?
你好,白棉手套属于基础款的手套,用途比较广泛,例如用于开车,包装,搬运等作业。也适用于机械制造、造船、治金、林业、港口、矿山、建筑、消防装卸等无油作业场所的手部安全保护。
手套是均码的吗?有大小区别吗?
你好,有S/M/L三个尺码可以选择,按照手掌围的大小进行区分。S码约为19cm,M码约为22cm,L码约为24cm。手套内胆有弹性,可以依据实际手型进行拉伸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > 品质管理手套 > 白色全棉手套 符合RoHS10指令要求 12副/袋
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页