• 纱线手套 600g 符合RoHS10指令要求 7针本白 12副/袋
  • 纱线手套 600g 符合RoHS10指令要求 7针本白 12副/袋
  • 纱线手套 600g 符合RoHS10指令要求 7针本白 12副/袋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

纱线手套 600g 符合RoHS10指令要求 7针本白 12副/袋

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】:米思米
【名称】:600g纱线手套 (符合RoHS10指令要求)
【型号】: MCGL7G600-K
【颜色】:本白手套芯、棕色罗口
【材料】:棉、涤纶等
【包装】:1袋(12副)或 1捆(600副)
【可选尺码】:均码
产品特点
• 严选优质原料,杜绝回收料,品质有保障。
• 每袋600克,手套厚实好用,7针编织,耐磨牢固。
• 用途广泛,适用于搬运、维修、机械制造、玻璃处理、化工建筑、试验室、机场、加油站、油料冶炼渔业等工作场所。
舒适 透气 轻便 耐磨
手套图片
针织工艺 不易开线
手套图片
耐磨轻便 手感好
手套图片
规格概述
品牌米思米
材质棉、涤纶等
颜色本白手套芯、棕色罗口
型号MCGL7G600-K
类别7针600克纱线手套
规格12副/袋
手套图片
使用案例
适合日常搬运、五金冲压、机械加工、汽车修理、林木业等。
牢固耐磨,现场作业更高效。给手部更好的防护。
手套图片

手套图片
注意事项
●由于体质不同,可能引起瘙痒、痱疹等过敏症状。
一旦感到异常,请停止使用并就医。
●请勿使用圆盘等旋转体作业中,可能导致手部损伤。
请避免接触高温物体,以免烫伤。
●若涉及药品、溶剂、油类等对于人体有害的物质时,请勿使用。
●可以导电,请勿使用于电气作业中。
●如拉扯或切割,可能引起指尖或者指缝出现破洞。
●为了不伤害手套,请用30℃弱水洗涤或者手洗。
●洗涤后请干洗,请勿使用烘干机。
●请避免阳光直射,以防产品裂化。
相关文件
满足RoHS10相关法令要求。
手套检测报告
手套检测报告
手套检测报告
手套检测报告
手套检测报告
 
相关产品
产品照片产品照片产品照片
品牌:米思米品牌:米思米品牌:米思米
品名:PVC防静电帆布四孔鞋品名:一次性白色平面口罩品名:涤纶PU涂掌手套
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。推荐理由:贴合手型,掌部防滑,抓握力好。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
购买纱线手套时,主要看哪些参数来判断手套的厚薄?
通常看每打手套的克重和针数。克重越高编织越厚实,针数越高越紧密。普通厚度为450克,加厚款为600克。7针和10针的纱线手套占主流。
这款手套有几种尺寸可选?使用的时候,区分左右手吗?
纱线手套都是均码的,不分大号、中号、或小号,常规长度是23cm。同时,这款手套也不区分正反面,两面都是一样的,所以左手右手都是通用的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > 纱线手套 > 纱线手套 600g 符合RoHS10指令要求 7针本白 12副/袋
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页