品牌介绍
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
|
MSK3-EC-W | 白色 | 耳挂式 | 约180*95mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:塑料 | 50只/盒 |
MSK3-EC-B | 蓝色 | 耳挂式 | 约180*95mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:塑料 | 50只/盒 |
MSK4-EC-AC | 黑色 | 耳挂式 | 约180*95mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布,活性炭布) 耳带:松紧带 鼻夹:塑料 | 50只/盒 |
MMSK3-WT | 白色 | 耳挂式 | 约173*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 30只/盒 |
MMSK3-BL | 蓝色 | 耳挂式 | 约173*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 30只/盒 |
MMSK4-AC | 黑色 | 耳挂式 | 约175*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布),活性炭布 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 30只/盒 |
MMSK3-WT-2 | 白色 | 耳挂式 | 约173*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 5只/袋 |
MMSK3-BL-2 | 蓝色 | 耳挂式 | 约173*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:双铁丝塑料 | 5只/袋 |
MSK3-JDQ | 蓝色 | 耳挂式 | 约175*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布) 耳带:松紧带 鼻夹:单铁丝塑料 | 50只/袋 |
MSK4-JDQ | 黑色 | 耳挂式 | 约175*90mm | 本体:无纺布(纺粘布,熔喷布,活性炭布) 耳带:松紧带 鼻夹:单铁丝塑料 | 50只/袋 |
产品概述
四层结构,高效过滤,强劲吸附,防尘透气,亲肤贴合,佩戴舒适。单片独立包装,卫生清洁,携带方便。《口罩结构》1.外层-纺粘布(全新纺粘无纺布):有效抑制并隔离有害颗粒物,有助于降解有害物体和气体。
2.中间层1-活性炭布(高品质弹力活性炭纤维):采用高分子粘结材料,将炭载附在无纺基体之上制作而成,具有除臭,滤菌,阻尘等功效。
3.中间层2-特殊静电滤材(全新高效过滤熔喷布):高过滤效率滤材,有效隔离细微粉尘及细颗粒物。
4.贴面层-纺粘布(全新超细致柔软亲肤无纺布):防潮透气,无毒无刺激,柔软亲肤,吸收汗水油脂。
5.鼻夹条(隐藏式可塑鼻梁条):可随脸型轮廓调整,可塑性强,易固定,保证防护效果。
6.不含乳胶松紧带(高弹宽幅扁平松紧带):宽扁设计,压迫感更低,不勒耳,耳朵更舒适。
产品特点
1.褶皱式设计展开后增加防护面积,形成立体呼吸空间,对脸部压迫感少,讲话轻松。
2.隐藏式可多次弯折鼻夹条持久定型,灵活可调,使面部更加贴合,适合各种脸型。
3.采用高品质活性炭布和特殊静电滤材四层防护,有效吸附有害气体和恶臭分子,防异味,阻隔细菌和粉尘的侵入(BFE≥99%)。
4.下巴处无缝设计压合细密,无缝贴合,防护效果更好。
5.高弹力宽幅耳带扁平高弹松紧带,受力面积大,不勒耳,佩戴舒适。
6.超声波精密焊接大方点(方型)精密焊接,不易脱落。
使用案例
适用范围:日常防护(花粉,粉尘,飞沫等),电子,精密仪器制造,制药行业等其他重视卫生的行业。
相关产品
相关文件
执行标准:T/CTCA7-2019