产品概述
品牌:米思米
名称:虎皮斑纹PVC警示胶带
别名:划线胶带,虎皮胶带,黄黑胶带,地板胶带,警示胶布,定位胶带,贴地胶带,PVC胶带,地标胶带
颜色:黄黑
胶黏剂:特殊亚克力
基材种类:聚乙烯(PE)
粘附力:4.5N/10mm
抗拉强度:40N/10mm
耐热温度(℃):0~60
尺寸:50mm宽,16m长
产品特点
Ⅰ.光泽度好,颜色鲜明醒目,持久度高。黑色配合黄色使用,清晰度与对比度更高,更迅速的起到警示作用。
Ⅱ.PVC材质,超级耐磨,持久度高手感厚实光滑,用料十足,足米足码,绝不偷工减料。
Ⅲ.粘性高,韧性强,PVC膜防水防潮效果好强拉不断,韧性十足
规格概述
※箱装购买价格更优惠。
※价格为2019年8月22号网页销售价,具体以官网销售价为准。
|
MT-PVCTR-50X16 | 0.18 | 50 | 16 | 1 | 4.67 | 4.67 |
MT-PVCTR-50X16-6P | 0.18 | 50 | 16 | 6 | 26.16 | 4.36 |
MT-PVCTR-50X16-PACK | 0.18 | 50 | 16 | 72 | 294.3 | 4.09 |
使用案例
尺寸图
※外径99mm,内径77mm
※以下为实测值,非保证值
相关产品
品牌:MISUMI
品名:
有光泽铝箔胶带规格:50mm宽25m长
推荐理由:初粘性好,耐候性佳,长期耐高温80度
品牌:MISUMI
品名:
美纹纸胶带规格:30m长,多种宽度可选
推荐理由:可轻松用手撕开,表面可写字,撕开不残胶,喷漆遮蔽或临时粘贴可使用。
品牌:三菱化学DIATEX[日本]
品名:
养生胶带规格:50mm宽25m长
推荐理由:可以直接用手撕开,粘贴后再撕不残胶,封箱或保护膜粘贴好帮手。