产品概述
品牌:MISUMI
名称:无铅PVC绝缘胶带
别名:电工胶带,PVC胶带,电工胶布,电气绝缘胶带,汽修家装用胶带
基材种类:氯化乙烯树脂
胶黏剂类型:橡胶
颜色:白/黄/蓝/绿/红/黑
电压等级(V):600
绝缘破坏强度(KV):≥5
抗拉强度:59.3N/19mm
耐热温度(℃):0~80
产品特点
Ⅰ.性能优良,粘性好,绝缘600KV,多色可选
具有良好的绝缘性,粘性强,弹性好,温度等级0-80度
多种颜色可活跃于各种捆扎、固定、识别时使用
Ⅱ.每卷单独塑封,保存更方便
每筒内的每卷胶带都有单独的塑封包装,携带保存都很方便
Ⅲ.延伸性好,韧性高
粘性持久,韧性好不易老化,也可用于室外使用
Ⅳ.环保更安全
不使用重金属铅(Pb)等有害物质的环保产品,可以安心使用
规格概述
规格:0.14mm厚,19mm宽,10m长MT-PVC-WT-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 白色 |
MT-PVC-RD-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 红色 |
MT-PVC-BL-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 蓝色 |
MT-PVC-GR-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 绿色 |
MT-PVC-BK-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 黑色 |
MT-PVC-YL-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 黄色 |
使用案例
用于各种电阻零件的绝缘,如电线接头缠绕,电线破损修复,各类电机零件的绝缘防护车内布线 线路固定 尺寸图
每小卷尺寸如下图所示: MT-PVC-WT-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 白色 |
MT-PVC-RD-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 红色 |
MT-PVC-BL-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 蓝色 |
MT-PVC-GR-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 绿色 |
MT-PVC-BK-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 黑色 |
MT-PVC-YL-19X10-10P | 0.14 | 19 | 10 | 黄色 |
相关产品
品牌:MISUMI
品名:金手指胶带
推荐理由:最高可耐 300℃高温,抗拉强度高,耐化学性佳,无残胶 品牌:MISUMI
品名:铝箔胶带
推荐理由:剥离强度高,初粘性好,耐候性佳 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。