品牌介绍
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
|
MT-WT-10X20 | 1卷装 | 10 | 20 | 0.17 | 6.35N/10mm | 110N/10mm | 110 | 0~80 |
MT-WT-10X20-10P | 10卷装 | 10 | 20 | 0.17 | 6.35N/10mm | 110N/10mm | 110 | 0~80 |
MT-WT-10X20-PACK | 360卷装 | 10 | 20 | 0.17 | 6.35N/10mm | 110N/10mm | 110 | 0~80 |
MT-WT-18X20 | 1卷装 | 18 | 20 | 0.17 | 6.35N/10mm | 110N/10mm | 110 | 0~80 |
MT-WT-18X20-8P | 8卷装 | 18 | 20 | 0.17 | 6.35N/10mm | 110N/10mm | 110 | 0~80 |
MT-WT-18X20-196P | 196卷装 | 18 | 20 | 0.17 | 6.35N/10mm | 110N/10mm | 110 | 0~80 |
MT-WT-24X20 | 1卷装 | 24 | 20 | 0.17 | 6.35N/10mm | 110N/10mm | 110 | 0~80 |
MT-WT-24X20-12P | 12卷装 | 24 | 20 | 0.17 | 6.35N/10mm | 110N/10mm | 110 | 0~80 |
MT-WT-24X20-288P | 288卷装 | 24 | 20 | 0.17 | 6.35N/10mm | 110N/10mm | 110 | 0~80 |
产品概述
【品牌】米思米
【颜色】白色
【材质】绵纸+热熔胶(丙烯酸)
【特点】:
【1】室内室外皆可使用,耐温性可达80度
【2】可以牢牢粘在塑料,纸,木材,金属等材料上
【用途】最适合用于家电或车辆装饰条等的固定
产品特点
边缘平整,强韧易剥优质选料,易分离可直接手撕,使用方便足码足米,质量保证 使用案例
可适用于包装,固定,双面粘合等环境
注意事项
相关产品