线材 | 米思米黄铜线 | 竞争公司A高速线 | 米思米高速线 | |
主切时间 | 1:18:40 | 1:02:08 | 1:00:55 | |
累计加工时间 | 1:41:30 | 1:33:34 | 1:30:02 | |
主切速度比 | - | - | 高于黄铜线29% | 高于竞争公司A2% |
全部用时比 | - | - | 高于黄铜线13% | 高于竞争公司A4% |
光洁度 | Ra0.258um | Ra0.277um | Ra0.256um |
卷重(kg) | 线轴规格 | 凸缘直径D | 外宽W | 凸缘厚度a | 轴孔直径h |
5 | P5 | 160 | 115 | 25 | 20 |
7 | P7(DIN160) | 160 | 160 | 30 | 22 |
15 | P15(DIN200) | 200 | 200 | 40 | 22 |
20 | P20 | 250 | 140 | 30 | 32 |
型号 | 线径公差(mm) | 抗拉强度(N/mm2) | 延伸率(%) | 化学成分 | 卷轴规格 | 卷轴重量(g) | |
线径 | |||||||
FTK | 0.2 | +0/-0.002 | 900 | <3 | 铜(Cu)65% 锌(Zn)35% | P5 | 305±5 |
P7(DIN160) | |||||||
P15(DIN200) | 560±10 | ||||||
P20 | 880±10 | ||||||
0.25 | +0/-0.002 | 铜(Cu)65% 锌(Zn)35% | P5 | 305±5 | |||
P7(DIN160) | |||||||
P15(DIN200) | 560±10 | ||||||
P20 | 880±10 | ||||||
0.3 | +0/-0.002 | 铜(Cu)65% 锌(Zn)35% | P5 | 305±5 | |||
P7(DIN160) | |||||||
P15(DIN200) | 560±10 | ||||||
P20 | 880±10 |
型号 | 线径公差(mm) | 抗拉强度(N/mm2) | 延伸率(%) | 化学成分 | 卷轴规格 | 卷轴重量(g) | |
线径 | |||||||
FTS | 0.2 | +0/-0.002 | 500 | ≥3 | 铜(Cu)65% 锌(Zn)35% | P5 | 305±5 |
P7(DIN160) | |||||||
P15(DIN200) | 560±10 | ||||||
P20 | 880±10 | ||||||
0.25 | +0/-0.002 | 铜(Cu)65% 锌(Zn)35% | P5 | 305±5 | |||
P7(DIN160) | |||||||
P15(DIN200) | 560±10 | ||||||
P20 | 880±10 | ||||||
0.3 | +0/-0.002 | 铜(Cu)65% 锌(Zn)35% | P5 | 305±5 | |||
P7(DIN160) | |||||||
P15(DIN200) | 560±10 | ||||||
P20 | 880±10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|