金刚石/CBN砂轮 碗型11V9型
商品
评价
详情
  • 金刚石/CBN砂轮 碗型11V9型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

金刚石/CBN砂轮 碗型11V9型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
米思米,金刚石/CBN(超硬)砂轮,采用国外先进技术生产,并使用高端原料。性价比高。寿命长、效率高、保型好。
本品为11V9型
金刚石砂轮
产品特点
金刚石砂轮
米思米超硬砂轮采用行业未有将非标品标准化的选型模式
按照米思米多年的销售经验,提供标准化的选型方式,让客户更为简单的订购砂轮。
米思米砂轮在品质上通过多层修磨,非常稳定。
通过,米思米特有配方出的结合剂,在保型良好的情况下,提高效率。
规格概述
树脂结合剂
型号
(磨粒)
外径
D
孔径
H
粒度(#)结合剂名称结合度集中度宽幅
X
厚度
U
本体厚度
T
EXDIA-11V9-B
(金刚石)
10025.4

31.75

32
140
170
200
230
270
325
400
600
800
BW
BWD
BD
BDD
L(软)

N(中)

P(硬)
50

75

100
1.5

3
1030
12530
15035
EXDIA-11V9-B
(CBN)
100BS
BSD
30
12530
15035

金属结合剂
型号
(磨粒)
外径
D
孔径
H
粒度(#)结合剂名称结合度集中度宽幅
X
厚度
U
本体厚度
T
EXDIA-11V9-B
(金刚石)
10025.4

31.75

32
140
170
200
230
270
325
400
600
800
MFS
(磁性材料用)

MGS
(玻璃用)
L(软)

N(中)

P(硬)
50

75

100
1.5

3
530
12530
15035



使用案例
本产品广泛运用于通用行业的特殊磨削、模具加工、轴承加工、齿轮加工等。

砂轮
外圆磨

砂轮
平面磨
注意事项
不正确的使用会导致砂轮损坏和对操作人员的伤害,请严格遵守机床操作规程及磨具安全规则GB4674/GB2494的规定。
所有砂轮都是相对易碎的产品,在搬动过程中必须小心轻放。
保存砂轮时,应对不同类型的产品提供适宜的架子。
安装就位前,用目测法或利用声音检查砂轮可能存在的损害或损伤情况,以及检查机床和砂轮之间的转速是否相符。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有没有电子目录?
米思米在主页商品页上有电子目录详情,可以直接查看,也可以下载。
新的EX系列和原本的区别?
EX系列是代替原来产品线的升级版,主要丰富了产品的规格和种类。品质方面和之前保持一致,性能方面加强了切削力。
如何修砂轮?
由于是超硬砂轮,因此建议使用钼块或辊轮进行修整,其余可以用GC砂轮或油石进行修整。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > DIA/CBN砂轮 > 金刚石/CBN砂轮 碗型11V9型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页