GCP超硬合金立铣刀 圆弧角型 高速加工/4刃/标准刃长(3D)型
商品
评价
详情
  • GCP超硬合金立铣刀 圆弧角型 高速加工/4刃/标准刃长(3D)型
  • GCP超硬合金立铣刀 圆弧角型 高速加工/4刃/标准刃长(3D)型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GCP超硬合金立铣刀 圆弧角型 高速加工/4刃/标准刃长(3D)型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
●切屑排出性良好,在高速加工中心上可发挥强大效能
●针对高速切削所设计的刃型,适用于钢材~55HRC及不锈钢的高速加工
●注意!因特殊刃型设计,底刃非完全平底,台阶加工时根角部可能发生欠切
基本信息1
产品特点
●高速切削低磨耗,刀具寿命良好
●物理性能稳定的极超微粒合金材料,配合纳米多层涂层,实现高速切削的同时延长工具的使用寿命
●涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量,性能完全不受影响,尽可放心使用。
产品特点1

●适用于HRC50及以下的各类钢材,不锈钢的高速加工,无论是干式还是湿式,铣刀仍可以稳定切削
产品特点2
尺寸图
尺寸图1
规格概述
GCP-CR-EM4R 规格概述
●以蓝色文字表示的柄径d规格,请指定圆弧角R,刃径D与柄径d
规格描述1
使用案例
GCP系列加工测试数据
加工示例1
使用案列1

加工示例2
使用案列2
使用方法
推荐切削条件基准表
使用方法1

使用方法2

使用方法2

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
怎样提高曲面精加工的精度?
使用球头型立铣刀进行曲面形状切削时,为了获得良好的加工表面粗糙度,必须减少每刃进给量与步距。但是,在那样的切削条件下,实际进给速度降低,刀具行程变慢,加工时间延长。因此,既要抑制加工时间的延长,也要提高加工表面粗糙度,必须提高转速。增加转速既可提高刀刃的切削特性,还能抑制毛刺的发生,从而获得优质加工表面。这样,以微量切深与高速回转为条件的高速铣削,可实现小切削阻力下的稳定加工,因此,减少刀具磨损也是其特征之一。在刀具行程较长的精加工中,也能长时间保持高精度加工。
高速铣削的刀具如何选择?
立铣刀的选型要点,用于高速铣削的立铣刀刀刃形状,要点是实施“负前角”或“负刃带处理”等加强刚性的刃口处理。然而,负角的刃口形状虽然刚性提高了,但与正前角刃口相比,锋利性却变差。因此,铝合金、铜电极或石墨等硬度小的工件材料,请选择前角大,锋利性好的刀具。
刀柄的选型要点,夹持立铣刀时,刀具的伸出长度及夹持精度也极为重要。热膨胀刀柄与工件的接近性好,并能较大限度地缩短立铣刀的伸出长度。而且兼具很高的夹持精度和夹持刚性,可以说是一种非常适合高速铣削的刀柄。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金圆弧角型立铣刀 > 圆弧角型立铣刀(硬质合金) > GCP超硬合金立铣刀 圆弧角型 高速加工/4刃/标准刃长(3D)型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页