丝锥 含钴高速钢不锈钢专用螺旋槽丝锥(公制螺纹)
商品
评价
详情
  • 丝锥 含钴高速钢不锈钢专用螺旋槽丝锥(公制螺纹)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

丝锥 含钴高速钢不锈钢专用螺旋槽丝锥(公制螺纹)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

型号MT-SPFTS

公称尺寸
M×P

切削锥长
Lcf

精度

全长
L

螺纹长
Lc

柄径
d

槽数

扁尾部
长度
Lk

扁尾部
宽度
K

圆锥
尖端

单价()

14

59

1019

M2.5

0.45

2.5P

LM2

44

9.5

3

2

5

2.5

含钴高速钢不锈钢专用螺旋槽丝锥:相关图像

M3

0.5

46

11

4

3

6

3.2

M4

0.7

52

13

5

7

4

M5

0.8

60

16

5.5

4.5

M6

1

62

19

6

4.5

M8

1.25

LM3

70

22

6.2

5

M10

1.5

75

24

7

5.5

M12

1.75

82

29

8.5

6.5

M14

2

88

30

10.5

11

8

M16

2

95

32

12.5

13

10

M18

2.5

100

37

14

4

14

11

M20

2.5

105

37

15

15

12

切削条件点击此处
丝锥精度点击此处

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 丝锥 > 螺旋槽丝锥 > 丝锥 含钴高速钢不锈钢专用螺旋槽丝锥(公制螺纹)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页