丝锥 含钴高速钢刃倾角长柄丝锥-多用途对应型(公制螺纹)
商品
评价
详情
  • 丝锥 含钴高速钢刃倾角长柄丝锥-多用途对应型(公制螺纹)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

丝锥 含钴高速钢刃倾角长柄丝锥-多用途对应型(公制螺纹)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
规格/价格

规格表

型号MT-PTAPL

公称尺寸
M×P

切削锥长
Lcf

精度

螺纹长
Lc

柄径
d

槽数

扁尾部
长度
Lk

扁尾部
宽度
K

圆锥
尖端

单价()

14

59

1019

M3

0.5

5P

LM2

11

4

3

6

3.2

含钴高速钢刃倾角长柄丝锥 -多用途对应型-:相关图像

M4

0.7

13

5

7

4

M5

0.8

16

5.5

4.5

M6

1

19

6

4.5

M8

1.25

LM3

22

6.2

8

5

M10

1.5

24

7

5.5

M12

1.75

29

8.5

9

6.5

M14

2

LM4

30

10.5

11

8

M16

2

32

12.5

13

10

M18

2.5

37

14

14

11

M20

2.5

37

15

15

12

切削条件点击此处 

丝锥精度点击此处

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 丝锥 > 先端/螺尖/刃倾角丝锥 > 丝锥 含钴高速钢刃倾角长柄丝锥-多用途对应型(公制螺纹)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页