项目 | 设定 | 对比结果 | |||
竞争公司A | 竞争公司B | 竞争公司C | 米思米ZN-EBWT | ||
切割时间 | 60min | 80min | 65min | 66min | 62min |
工件尺寸 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
工件表面 | Ra0.30 | Ra0.29 | Ra0.28 | Ra0.26 | |
自动穿线 | 一次完成 | 两次完成 | 一次完成 | 一次完成 | |
断线 | 无 | 无 | 经常断 | 无 |
卷重 (kg) | 线轴规格 | 凸缘直径 D | 外宽 W | 凸缘厚度 a | 轴孔直径 h |
3 | P3 | 130 | 110 | 10 | 20 |
5 | P5 | 160 | 115 | 12.5 | 20 |
7 | K160 | 160 | 160 | 15 | 22 |
15 | K200 | 200 | 200 | 20 | 22 |
20 | P20 | 250 | 140 | 15 | 32 |
型号 | 线径 | 线径公差 (mm) | 抗拉强度 (N/mm2) | 延伸率 (%) | 化学成分 | 卷轴规格 | 卷轴重量 (g) | |
表层 | 内层 | |||||||
ZN-EBWT | 0.1 | +0/-0.001 | >900 | ≤3 | 锌(Zn)100% | 铜(Cu) 60% 锌(Zn) 40% | P3 | 190±5 |
0.15 | +0/-0.001 | P5 | 305±5 | |||||
0.2 | +0/-0.002 | K160 | 335±5 | |||||
0.25 | +0/-0.002 | K200 | 560±10 | |||||
0.3 | +0/-0.002 | P20 | 880±10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|