• 微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
经济实惠的高品质研磨机登场


微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型:相关图像

规格表

型号 头部转动角 最高转速
(min-1)
夹紧方式
(螺纹式)
供气压力
(MPa)
空气消耗量
(NL)
重量
(g)

排气方式

单价(元)
1~3 4~19 20

C-ASD-90

90° 23,500 M7×0.75 0.4~0.6 120 160

后方

微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型:相关图像

C-ASD-120

120° 175

[ ! ]提供气动研磨机修理服务,如有需要,敬请来电垂询。
[ ! ]此类产品中有标准附件。
[ ! ]使用过程中,为确保气动研磨机的长期稳定使用,需进行注油等日常维护。

交货期

微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型:相关图像
[ ! ] 20把以上交货期请另询。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动打磨机 > 微型气动研磨机 -经济型- 90度型/120度型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页