研磨机 微型气动 -经济型-
商品
评价
详情
  • 研磨机 微型气动  -经济型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

研磨机 微型气动 -经济型-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
低价格、高品质、抛光作业的首选

微型气动研磨机 -经济型-:相关图像

微型气动研磨机 -经济型-:相关图像

规格表

型号

最高转速
(min-1)

适用磨头柄径

磨头安装用工具

夹持深度
(mm)

全长
(mm)

外径
(mm))

重量
(g)

噪音
(dBA)

排气方式

单价(元)
1把

C-GRD

65,000

φ2.38/φ3

紧固扳手

30

150

17

125

78

前后方

微型气动研磨机 -经济型-:相关图像

[ ! ]提供气动研磨机修理服务,如有需要,敬请来电垂询。
[ ! ]此类产品中有标准附件。
[ ! ]使用过程中,为确保气动研磨机的长期稳定使用,需进行注油等日常维护。

■数量折扣表([ ! ]数量减价未满1分时舍去)
数 量 1 2~3 4~19 20~
折扣率 标准单价 另行报价→P.28

交货期

微型气动研磨机 -经济型-:相关图像
[ ! ] 20把以上交货期请另询。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动微型研磨机 > 研磨机 微型气动 -经济型-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页