型号 | 外径D | 宽度 | 孔径 | 1套装入数 | 单价(元)1~4套 |
EMFEH | 75 | 15 | 6 | 10 | |
100 | 12.7 | ||||
125 | 12.7 | ||||
150 | 12.7 |
型号 | 外径D | 宽度T | 孔径 | 最高转速(min-1) | 1套装入数 | 单价(元)1~4套 |
EMFEH-MS | 20 | 3 | 1.8 | 15,000 | 10 | |
5 | 1.8 | |||||
25 | 3 | 1.8 | ||||
5 | 1.8 | |||||
30 | 3 | 1.8 | ||||
5 | 1.8 |
数 量 | 1~4 | 5~9 | 10~49 | 50~ |
折扣率 | 标准单价 | 另行报价→P.28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|