价格说明
型号 | No. | 粒度(#) | 形状 | 金刚石部分 最大外径 |
金刚石部分 长度 |
柄径 | 全长 | 最高转速 (min-1) |
1套 装入数 |
单价(元) 1套 |
150 | ||||||||||
C-EDIA-BUR1 | A | 150 | 1.0 | 8 | 3 | 45 | 80,000 | 10 | ||
B | 150 | 1.5 | 8 | |||||||
C | 150 | 2.0 | 8 | |||||||
D | 150 | 2.5 | 8 | |||||||
E | 150 | 3.0 | 10 | |||||||
C-EDIA-BUR2 | A | 150 | 3.4 | 10 | 60,000 | |||||
B | 150 | 4.0 | 10 | |||||||
C | 150 | 5.0 | 10 | |||||||
D | 150 | 6.0 | 10 | |||||||
C-EDIA-BUR3 | A | 150 | 1.5 | 8 | 80,000 | |||||
B | 150 | 2.0 | 8 | |||||||
C | 150 | 2.5 | 8 | |||||||
D | 150 | 3.0 | 10 | |||||||
C-EDIA-BUR4 | A | 150 | 3.5 | 10 | 60,000 | |||||
B | 150 | 4.0 | 10 | |||||||
C | 150 | 5.0 | 10 | |||||||
D | 150 | 6.0 | 10 | |||||||
C-EDIA-BUR5 | A | 150 | 2.0 | 12 | 80,000 | |||||
B | 150 | 3.0 | 15 | |||||||
C-EDIA-BUR6 | A | 150 | 1.5 | 10 | 80,000 | |||||
B | 150 | 2.0 | 12 | |||||||
C | 150 | 3.0 | 14 | |||||||
C-EDIA-BUR7 | A | 150 | 2.0 | 2 | 80,000 | |||||
B | 150 | 3.0 | 3 | |||||||
150 | 4.0 | 4 | 60,000 | |||||||
D | 150 | 5.0 | 5 | |||||||
E | 150 | 6.0 | 6 |
数 量 | 1 | 2~3 | 4~19 | 20~ |
折扣率 | 标准单价 | 另行报价→P.28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|