高速钢钻头 一般加工用立铣刀柄型/短刃型粉末高速钢(NACHi制造)(先端角118°/135°)
商品
评价
详情
  • 高速钢钻头 一般加工用立铣刀柄型/短刃型粉末高速钢(NACHi制造)(先端角118°/135°)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高速钢钻头 一般加工用立铣刀柄型/短刃型粉末高速钢(NACHi制造)(先端角118°/135°)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
适合从普通钢到不锈钢以及铝材的加工,同事满足高效能加工需求。
TiCN涂层粉末高速钢钻头(NACHi制造) 立铣刀柄型/短刃型:相关图像

规格表

型号SGESS
直径
D
槽长


全长


L
柄径 单价(元)
1支 2~4支 5~19支
1 6 38 3 TiCN涂层粉末高速钢钻头(NACHi制造) 立铣刀柄型/短刃型:相关图像
1.05 6 38 3
1.1 7 39 3
1.15 7 39 3
1.2 8 40 3
1.25 8 40 3
1.3 8 40 3
1.35 9 41 3
1.4 9 41 3
1.45 9 41 3
1.5 9 41 3
1.55 10 42 3
1.6 10 42 3
1.65 10 42 3
1.7 10 42 3
1.75 11 43 3
1.8 11 43 3
1.85 11 43 3
1.9 11 43 3
1.95 12 44 3
2 12 44 3
2.05 12 44 3
2.1 12 44 3
2.15 13 45 3
2.2 13 45 3
2.25 13 45 3
2.3 13 45 3
2.35 13 45 3
2.4 14 46 3
2.45 14 46 3
2.5 14 46 3
2.55 14 46 3
2.6 14 46 3
2.65 14 46 3
2.7 16 48 3
2.75 16 48 3
2.8 16 48 3
2.85 16 48 3
2.9 16 48 3
2.95 16 48 3
3 16 48 3
3.05 18 50 4
3.1 18 50 4
3.15 18 50 4
3.2 18 50 4
3.25 18 50 4
3.3 18 50 4
3.35 18 50 4
3.4 20 52 4
3.45 20 52 4
3.5 20 52 4
3.55 20 52 4
3.6 20 52 4
3.65 20 52 4
3.7 20 52 4
3.75 20 52 4
3.8 22 54 4
3.85 22 54 4
3.9 22 54 4
3.95 22 54 4
4 22 54 4
4.05 22 66 6
4.1 22 66 6
4.15 22 66 6
4.2 22 66 6
4.25 22 66 6
4.3 24 68 6
4.35 24 68 6
4.4 24 68 6
4.45 24 68 6
4.5 24 68 6
4.55 24 68 6
4.6 24 68 6
4.65 24 68 6
4.7 24 68 6
4.75 24 68 6
4.8 26 70 6
4.85 26 70 6
4.9 26 70 6
4.95 26 70 6
5 26 70 6
5.05 26 70 6
5.1 26 70 6
5.15 26 70 6
5.2 26 70 6
5.25 26 70 6
5.3 26 70 6
5.35 28 72 6
5.4 28 72 6
5.45 28 72 6
5.5 28 72 6
5.55 28 72 6
5.6 28 72 6
5.65 28 72 6
5.7 28 72 6
5.75 28 72 6
5.8 28 72 6
5.85 28 72 6
5.9 28 72 6
5.95 28 72 6
6 28 72 6
6.1 31 75 8
6.2 31 75 8
6.3 31 75 8
6.4 31 75 8
6.5 31 75 8
6.6 31 75 8
6.7 31 75 8
6.8 34 78 8
6.9 34 78 8
7 34 78 8
7.1 34 78 8
7.2 34 78 8
7.3 34 78 8
7.4 34 78 8
7.5 34 78 8
7.6 37 81 8
7.7 37 81 8
7.8 37 81 8
7.9 37 81 8
8 37 81 8
8.1 37 87 10
8.2 37 87 10
8.3 37 87 10
8.4 37 87 10
8.5 37 87 10
8.6 40 90 10
8.7 40 90 10
8.8 40 90 10
8.9 40 90 10
9 40 90 10
9.1 40 90 10
9.2 40 90 10
9.3 40 90 10
9.4 40 90 10
9.5 40 90 10
9.6 43 93 10
9.7 43 93 10
9.8 43 93 10
9.9 43 93 10
10 43 93 10
10.1 43 100 12
10.2 43 100 12
10.3 43 100 12
10.4 43 100 12
10.5 43 100 12
10.6 43 100 12
10.7 47 104 12
10.8 47 104 12
10.9 47 104 12
11 47 104 12
11.1 47 104 12
11.2 47 104 12
11.3 47 104 12
11.4 47 104 12
11.5 47 104 12
11.6 47 104 12
11.7 47 104 12
11.8 47 104 12
11.9 51 108 12
12 51 108 12
12.1 51 108 12
12.2 51 108 12
12.3 51 108 12
12.4 51 108 12
12.5 51 108 12
12.6 51 108 12
12.7 51 108 12
12.8 51 108 12
12.9 51 108 12
13 51 108 12
13.5 72 132 16
14 72 132 16
14.5 76 136 16
15 76 142 20
15.5 80 146 20
16 80 146 20
16.5 84 150 20
17 84 150 20
17.5 87 153 20
18 87 153 20
18.5 90 156 20
19 90 164 25
19.5 94 168 25
20 94 168 25

切削条件点击此处

交货期


[ ! ] 20支以上交货期请另询。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 钻头 > 高速钢钻头 > 直柄钻头(高速钢) > 高速钢钻头 一般加工用立铣刀柄型/短刃型粉末高速钢(NACHi制造)(先端角118°/135°)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页