高速钢钻头 一般加工用立铣刀柄型/标准型粉末高速钢(先端角135°)
商品
评价
详情
  • 高速钢钻头 一般加工用立铣刀柄型/标准型粉末高速钢(先端角135°)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高速钢钻头 一般加工用立铣刀柄型/标准型粉末高速钢(先端角135°)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
适用于普通钢、模具钢以及铝材的高效能加工。
TiCN涂层粉末高速钢钻头 立铣刀柄型/标准型:相关图像

规格表

型号SGES
直径
D
槽长
全长
L
柄径 单价(元)
1支 2~4支 5~19支
2 24 56 3 TiCN涂层粉末高速钢钻头 立铣刀柄型/标准型:相关图像
2.1 24 56 3
2.2 25 56 3
2.3 25 56 3
2.4 30 61 3
2.5 30 61 3
2.6 30 61 3
2.7 33 64 3
2.8 33 64 3
2.9 33 64 3
3 33 64 3
3.1 36 98 4
3.2 36 98 4
3.3 36 98 4
3.4 39 71 4
3.5 39 71 4
3.6 39 71 4
3.7 39 71 4
3.8 43 75 4
3.9 43 75 4
4 43 75 4
4.1 43 85 6
4.2 43 85 6
4.3 47 89 6
4.4 47 89 6
4.5 47 89 6
4.6 47 89 6
4.7 47 89 6
4.8 52 94 6
4.9 52 94 6
5 52 94 6
5.1 52 94 6
5.2 52 94 6
5.3 52 94 6
5.4 57 99 6
5.5 57 99 6
5.6 57 99 6
5.7 57 99 6
5.8 57 99 6
5.9 57 99 6
6 57 99 6
6.1 63 107 8
6.2 63 107 8
6.3 63 107 8
6.4 63 107 8
6.5 63 107 8
6.6 63 107 8
6.7 63 107 8
6.8 69 113 8
6.9 69 113 8
7 69 113 8
7.1 69 113 8
7.2 69 113 8
7.3 69 113 8
7.4 69 113 8
7.5 69 113 8
7.6 75 119 8
7.7 75 119 8
7.8 75 119 8
7.9 75 119 8
8 75 119 8
8.1 75 125 10
8.2 75 125 10
8.3 75 125 10
8.4 75 125 10
8.5 75 125 10
8.6 81 131 10
8.7 81 131 10
8.8 81 131 10
8.9 81 131 10
9 81 131 10
9.1 81 131 10
9.2 81 131 10
9.3 81 131 10
9.4 81 131 10
9.5 81 131 10
9.6 87 137 10
9.7 87 137 10
9.8 87 137 10
9.9 87 137 10
10 87 137 10
10.1 87 144 12
10.2 87 144 12
10.3 87 144 12
10.4 87 144 12
10.5 87 144 12
10.6 87 144 12
10.7 94 151 12
10.8 94 151 12
10.9 94 151 12
11 94 151 12
11.1 94 151 12
11.2 94 151 12
11.3 94 151 12
11.4 94 151 12
11.5 94 151 12
11.6 94 151 12
11.7 94 151 12
11.8 94 151 12
11.9 101 158 12
12 101 158 12
12.1 101 158 12
12.2 101 158 12
12.3 101 158 12
12.4 101 158 12
12.5 101 158 12
12.6 101 158 12
12.7 101 158 12
12.8 101 158 12
12.9 101 158 12
13 101 158 12
13.5 108 168 16
14 108 168 16
14.5 114 173 16
15 114 180 20
15.5 120 185 20
16 120 185 20
16.5 125 189 20
17 125 189 20
17.5 130 194 20
18 130 194 20
18.5 135 198 20
19 135 206 25
19.5 140 210 25
20 140 210 25

切削条件点击此处

交货期


[ ! ] 20支以上交货期请另询。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 钻头 > 高速钢钻头 > 直柄钻头(高速钢) > 高速钢钻头 一般加工用立铣刀柄型/标准型粉末高速钢(先端角135°)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页