超硬合金立铣刀 TiAℓN涂层 球头型立铣刀-经济型- 2刃/标准型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 TiAℓN涂层 球头型立铣刀-经济型- 2刃/标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 TiAℓN涂层 球头型立铣刀-经济型- 2刃/标准型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
特征/使用事例
基于畅销规格推出的特价套装系列,品质稳定、性价比高。
TiAℓN涂层硬质合金球头型立铣刀-经济型- 2刃/标准型:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

型号ZAC-BEM2RC (标准型)
先端R 柄径d 刃长 刃径D 全长L 图号 1套装入数 单价(元)
1~4套 5~9套 10~29套
0.5 4 3 1 50 1 10 TiAℓN涂层硬质合金球头型立铣刀-经济型- 2刃/标准型:相关图像
0.75 4 4.5 1.5 50 1
1 4 6 2 50 1
1.25 4 6 2.5 50 1
1.5 3 8 3 60 2
1.5 4 8 3 60 1
2 4 10 4 60 2
2 6 12 4 70 1
3 6 15 6 75 2
3 6 18 6 90 2
4 8 18 8 75 2
4 8 24 8 100 2
5 10 30 10 100 2
6 12 28 12 100 2
6 12 36 12 110 2

[ ! ]以橙色文字表示的柄径(d)规格,请指定先端(R)与柄径(d)。
[ ! ]以橙色文字表示的刃长()规格,请指定先端(R)与刃长()。
[ ! ]该产品以套为单位进行销售。
切削条件点击此处

交货期

TiAℓN涂层硬质合金球头型立铣刀-经济型- 2刃/标准型:相关图像
[ ! ] 30套以上交货期请另询。

概述・特性


●保持一贯的品质,通过畅销规格的大规模量产推出的特价品套装。帮助客户有效削减工具成本。
●能够加工从生材到调质钢(~45HRC)的各种工件材料。
●表层硬度高、耐热性能好的TiAN涂层,在高速加工中也能发挥高性能。
●2刃通用型,适合于各种模具的三维加工。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金球头型立铣刀 > 球头型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 TiAℓN涂层 球头型立铣刀-经济型- 2刃/标准型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页