超硬合金立铣刀 TiAℓN涂层 平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・短刃型
商品
评价
详情
  • 超硬合金立铣刀 TiAℓN涂层 平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・短刃型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超硬合金立铣刀 TiAℓN涂层 平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・短刃型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
特征/使用事例
基于畅销规格推出的特价套装系列,品质稳定、性价比高。
TiAℓN涂层硬质合金平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・短刃型:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

型号ZAC-EM2SC (短刃型)
刃径D 柄径d 刃长R 全长L 图号 1套装入数 单价(元)
1~4套 5~9套 10~29套
0.3 3 0.6 40 1 10 TiAℓN涂层硬质合金平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・短刃型:相关图像
0.4 3 0.8 40 1
0.5 3 1 40 1
0.6 3 1.2 40 1
0.8 3 1.6 40 1
0.9 3 1.8 40 1
1 3 3 40 1
1 4 2 40 1
1.5 3 3 40 1
1.5 4 3 40 1
2 3 4 40 1
2 4 4 40 1
2.5 3 5 40 1
2.5 4 5 40 1
3 3 6 45 2
3 4 8 50 1
3 6 6 45 1
4 4 11 50 2
4 6 8 45 1
5 6 10 45 1
6 6 12 45 2
8 8 16 55 2
10 10 20 65 2
12 12 24 75 2

[ ! ]以橙色文字表示的柄径(d)规格,请指定刃径(D)与柄径(d)。
[ ! ]该产品以套为单位进行销售。
切削条件点击此处

交货期

TiAℓN涂层硬质合金平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・短刃型:相关图像
[ ! ] 30套以上交货期请另询。

概述・特性


●保持一贯的品质,通过畅销规格的大规模量产推出的特价品套装。帮助客户有效削减工具成本。
●能够加工从生材到调质钢(~45HRC)的各种工件材料。
●表层硬度高、耐热性能好的TiAN涂层,在高速加工中也能发挥高性能。
●刃尖进行尖角保护处理,最大限度抑制崩刃现象。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 硬质合金立铣刀 > 硬质合金平头型立铣刀 > 平头型立铣刀(硬质合金) > 超硬合金立铣刀 TiAℓN涂层 平头型立铣刀-经济型- 2刃/尖角保护型・短刃型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页