价格说明
型号 | 形状 | 外径 D | 厚度 T | 粒度 (#) | 柄径 d | 柄长 | 最高转速 (min-1) | 1套 装入数 | 单价(元) 1~2套 |
EGWA | A (圆柱) | 4 | 14 | 80(红色) | 3 | 30 | 119,000 | 50 | 142 |
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) | |||||||||
5 | 15 | 80(红色) | 95,000 | ||||||
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) | |||||||||
6 | 16 | 80(红色) | 79,000 | 145 | |||||
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) | |||||||||
8 | 19 | 80(红色) | 59,000 | ||||||
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) | |||||||||
10 | 20 | 80(红色) | 47,000 | 147 | |||||
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) | |||||||||
B (炮弹) | 4 | 14 | 80(红色) | 119,000 | 142 | ||||
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) | |||||||||
5 | 15 | 80(红色) | 95,000 | ||||||
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) | |||||||||
6 | 16 | 80(红色) | 79,000 | 145 | |||||
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) | |||||||||
8 | 19 | 80(红色) | 59,000 | ||||||
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) | |||||||||
10 | 20 | 80(红色) | 47,000 | 147 | |||||
120(黄色) | |||||||||
240(绿色) | |||||||||
320(灰色) |
数 量 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~ |
折扣率 | 价格表 | 5% | 10% | 另行报价 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|