型号 | 精度等级 | 锥度 | 夹持钻头直径 Φd | ΦD1 | L | 单价(元)15支以上另行报价 | |||
OPEN | CLOSE | 1~2支 | 3~4支 | 5~14支 | |||||
KLDR03 | S (摆动0.05mm以下) | JT1 | 0.3~3 | 24 | 44 | 48.5 | 816 | 791 | 775 |
KLDR06 | JT1 | 0.3~ 6.5 | 33 | 62 | 68 | 356 | 345 | 338 | |
KLDR08 | JT1 | 0.3~8 | 38 | 68 | 76 | 341 | 330 | 323 | |
KLDR10 | JT2 | 0.3~10 | 43 | 80 | 92 | 364 | 353 | 345 | |
KLDR13 | JT2 | 0.3~13 | 50 | 90 | 102 | 415 | 402 | 394 | |
KLDR13 | JT6 | 0.3~13 | 50 | 90 | 102 | 415 | 402 | 394 | |
KLDR16 | JT6 | 3 ~6 | 57 | 97 | 110 | 483 | 468 | 458 | |
KLDR06 | H (摆动0.03mm以下) | JT1 | 0.3~6.5 | 33 | 62 | 68 | 312 | 302 | 296 |
KLDR08 | JT1 | 0.3~8 | 38 | 68 | 76 | 312 | 302 | 296 | |
KLDR10 | JT2 | 0.3~10 | 43 | 80 | 92 | 356 | 345 | 338 | |
KLDR13 | JT6 | 0.3~13 | 49 | 90 | 102 | 386 | 374 | 366 | |
KLDR13 | JT2 | 0.3~13 | 49 | 90 | 102 | 386 | 374 | 366 | |
KLDR16 | JT6 | 3 ~16 | 55 | 97 | 110 | 415 | 402 | 394 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|